Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160797==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Sellado  Tipo de terminación  Material de la carcasa
11LS1 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
11LS1-4C Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 20 mm (0,79 in) Zinc de fundición
11LS1-4PG Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 Zinc de fundición
11LS2 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
11LS3 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
12LS1 Botón superior NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
14CE1-2 Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 2 m Zinc de fundición
14CE1-2G Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 2 m Zinc de fundición
14CE1-2GL Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 2 m Zinc de fundición
14CE1-2K Botón superior IP66; NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 Cable de 2 m Zinc de fundición
14CE1-2L Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 2 m Zinc de fundición
14CE1-3 Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 3 m Zinc de fundición
14CE1-3A Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 3 m Zinc de fundición
14CE1-3AH Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 3 m Zinc de fundición
14CE1-3G Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 3 m Zinc de fundición
14CE1-3GK Botón superior IP66; NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 Cable de 3 m Zinc de fundición
14CE1-4 Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 4 m Zinc de fundición
14CE1-4K Botón superior IP66; NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 Cable de 4 m Zinc de fundición
14CE1-5 Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 5 m Zinc de fundición
14CE1-6 Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 6 m Zinc de fundición
14CE1-7 Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 7 m Zinc de fundición
14CE1-9A Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Cable de 9 m Zinc de fundición
14CE1-AQ Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Microconector CC de 4 pines Zinc de fundición
14CE1-Q Botón superior IP65, NEMA 1, 3 Microconector CC de 4 pines Zinc de fundición
14CE18-1 Botón superior IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 cable de 1 m Zinc de fundición
14CE18-10 Botón superior IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 Cable de 10 m Zinc de fundición
14CE18-15A Botón superior IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 Cable de 15 m Zinc de fundición
14CE18-1A Botón superior IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 cable de 1 m Zinc de fundición
14CE18-1L Botón superior IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 cable de 1 m Zinc de fundición
14CE18-3 Botón superior IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 Cable de 3 m Zinc de fundición
14CE18-6 Botón superior IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 Cable de 6 m Zinc de fundición
14CE18-6A Botón superior IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 Cable de 6 m Zinc de fundición
14CE2-1 Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 cable de 1 m Zinc de fundición
14CE2-10 Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 10 m Zinc de fundición
14CE2-1A Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 cable de 1 m Zinc de fundición
14CE2-1G Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 cable de 1 m Zinc de fundición
14CE2-1L Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 cable de 1 m Zinc de fundición
14CE2-1L1 Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 cable de 1 m Zinc de fundición
14CE2-2 Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 2 m Zinc de fundición
14CE2-2A Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 2 m Zinc de fundición
14CE2-3 Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 3 m Zinc de fundición
14CE2-3A Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 3 m Zinc de fundición
14CE2-3D Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 3 m Zinc de fundición
14CE2-3G Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 3 m Zinc de fundición
14CE2-4 Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 4 m Zinc de fundición
14CE2-4A Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 4 m Zinc de fundición
14CE2-5 Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 5 m Zinc de fundición
14CE2-6 Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 6 m Zinc de fundición
14CE2-7A Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 7 m Zinc de fundición
14CE2-AH Botón superior con rodillo IP65, NEMA 1, 3 Cable de 3 m Zinc de fundición
  • Ver próximos 50 resultados
  • PÁGINA
    69
    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de límite
    Una amplia y profunda cartera de interruptores límite de carrera, que incluye interruptores globales, de uso intensivo, miniatura, de uso general, ubicaciones peligrosas, sellados e inalámbricos.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores límite de carrera de precisión compactos
    La serie cuenta con un encapsulado plástico o de metal pequeño, montaje lateral o con brida, actuadores sellados y sin sellar y opciones para bajas temperaturas.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores límite de carrera miniatura
    La serie ofrece un interruptor compacto, actuadores sellados y sin sellar, múltiples configuraciones y contactos de corte positivo y acción rápida.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores límite de carrera de uso general
    Los interruptores cuentan con las normas de la IEC, montajes EN50041 y EN50047, carcasas de plástico o metal, conectables o no conectables, 3 opciones de conductos y un rango de opciones de sellado.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores límite de carrera especializados
    Interruptores únicos para aplicaciones especiales con carcasas de plástico y metal, junto con diversas características y mecanismos de conmutación.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores límite de uso intensivo
    Tres series selladas según NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 y IP65/66/67; opción de caja de acero inoxidable tipo 316 y múltiples montajes y actuadores.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas
    Para ambientes hostiles y explosivos, las opciones de interruptores incluyen actuadores antichispas, tornillos de cubierta cautiva, tornillos de conexión a tierra y contactos de oro/plata.

    Cuerpo cuadrado

    Serie GXS
    ATEX (CE) ● IEC Ex ● IP66 ● II 2 G Ex d IIC T6 ● II 2 D Ex tD A21 T85C

    Cuerpo cuadrado

    Serie 1CPS
    Tracción de cable de cabezal simple ● UL, CSA, CE, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● Contactos de oro y plata

    Cuerpo cuadrado

    Serie LS
    Carcasa de metal ● No conectable ● Sellado IP67 ● Centros de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones CE

    Cuerpo cuadrado

    Serie GLL
    Montaje MIN-DIN EN50047 ● Carcasa de plástico ● Actuador integral ● Sellado IP66 ● Montaje de 20 mm a 22 mm ● Aprobaciones cULus/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Acero inoxidable HDLS
    Cuerpo de acero inoxidable ● No conectable ● Sellado NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 ● Centros de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie 14CE100
    ATEX (CE) ● IP65/66/67 ● II 2 G Ex d IIC T6 ● II 2 D Ex tD A21 T85C

    Cuerpo cuadrado

    Serie BZV6
    Carcasa de metal ● Montaje con brida ● Sellado IP66 (con sellado de goma) ● Orificios de montaje de 25 mm ● Aprobaciones UL/CSA/CE

    Cuerpo cuadrado

    Serie BZG/BZH
    Carcasa de metal ● Montaje lateral diagonal o con brida ● Sellado NEMA 1, 3, 4, 13 ● Centros de montaje de 75 mm x 31 mm ● Aprobaciones UL

    Cuerpo cuadrado

    Serie GLF
    Montaje DIN EN50041 ● Carcasa de metal ● No conectable ● 1 luz piloto LED ● Sellado IP67 ● Orificios de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie GLH
    Montaje DIN EN50041 ● Carcasa de metal ● No conectable ● 2 luces piloto LED ● IP67 ● Orificios de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie BX
    EAC ● UL ● CSA ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● INMETRO ● KOSHA ● NEPSI ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13 ● Div. 1 y 2; Clase I: B, C, D ● Div. 1 y 2; Clase II: E, F, G

    Cuerpo cuadrado

    Serie GLB
    Montaje DIN EN50041 ● Carcasa de metal ● Conectable ● Sellado IP67 ● Orificios de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CE

    Cuerpo cuadrado

    Serie CLSX
    Tracción de cable de cabezal simple ● UL, CSA ● NEMA 1, 3, 4, 13 ● Contactos de plata

    Cuerpo cuadrado

    Serie 914CE
    Para su uso en América del Norte ● Carcasa de metal, miniatura ● Prehilado o conector ● Centros de montaje de 25 mm ● Sellado IP65/66/67 ● Aprobaciones cURus/CE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 14CE
    Para su uso en Europa ● Carcasa de metal, miniatura ● Prehilado o conector ● Centros de montaje de 25 mm ● Sellado IP65/66/67 ● Aprobaciones CE

    Cuerpo cuadrado

    Serie HDLS completamente reforzada
    Carcasa de metal resistente, sellado con resina epoxi ● No conectable ● Sellado NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 ● Centros de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie 200LS
    Carcasa de metal ● Conectable ● Sellado IP67 ● Centros de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones CE

    Cuerpo cuadrado

    Serie SZL-VL-S
    Carcasa miniatura ● Contactos de abertura directa (lateral giratorio solamente) ● Sellado IP67 ● Centros de montaje de 21 mm x 56 mm ● Homologaciones CCC/CE/cULus

    Cuerpo cuadrado

    Serie GLA
    Montaje DIN EN50041 ● Carcasa de metal ● No conectable ● Sellado IP67 ● Orificios de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie GLG
    Montaje DIN EN50041 ● Carcasa de metal ● Conectable ● 1 luz piloto LED ● Sellado IP67 ● Orificios de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie LSX
    UL ● CSA ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13 ● Div. 1 y 2; Clase I: B, C, D ● Div. 1 y 2; Clase II: E, F, G

    Cuerpo cuadrado

    Serie GLD
    Montaje MIN-DIN EN50047 ● Carcasa de plástico ● Sellado IP66/67 ● Orificios de montaje de 20 mm a 22 mm ● Aprobaciones UL/CSA/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie GSX
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● INMETRO ● KOSHA ● IP67, NEMA 1, 4, 6, 12, 13 ● Div. 1 y 2; Clase I: B, C, D ● Div. 1 y 2; Clase II: E, F, G

    Cuerpo cuadrado

    Serie OP
    Carcasa de metal ● Montaje lateral, superior o en extremos ● Sellado NEMA 1, 3, 4, 13 ● Aprobaciones UL/CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie BZE7
    Carcasa de metal ● Montaje lateral diagonal ● Sellado IP65 (con sellado de goma) ● Orificios de montaje de 62,3 mm x 25 mm ● Aprobaciones CE

    Cuerpo cuadrado

    Serie BX2
    cULus ● ATEX (CE) ● EAC ● IEC Ex ● INMETRO ● NEPSI ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 13 ● Div. 1 y 2: Clase I: B, C, D ● Div. 1 y 2; Clase II: E, F, G

    Cuerpo cuadrado

    Serie ML
    Carcasa de metal grande ● No conectable ● Sellado NEMA 1, 3, 4, 13 ● Centros de montaje de 86 x 38 ● Aprobaciones UL/CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie VPX
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● IP66, NEMA 4, 4X, 6, 13 ● Div. 1; Clase I: B, C, D ● Div. 1; Clase II: E, F, G

    Cuerpo cuadrado

    Serie SZL-WL
    Montaje EN50041 ● Carcasa de metal ● Sellado IP67 ● Centros de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CE/CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie CX
    UL ● CSA ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● INMETRO ● IP66/67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 13 ● Div. 1 y 2; Clase I: B, C, D ● Div. 1 y 2; Clase II: E, F, G

    Cuerpo cuadrado

    Serie VB
    Carcasa de metal compacta ● IP65 ● Centros de montaje de 42 mm

    Cuerpo cuadrado

    Serie FF2
    Montaje en tambor ● 18 mm ● Un contacto de seguridad ● Contacto indicador opcional ● Carcasa de plástico ● IP67 ● CE, UL

    Cuerpo cuadrado

    Serie GLC
    Montaje MIN-DIN EN50047 ● Carcasa de metal ● Sellado IP66 ● Orificios de montaje de 20 mm a 22 mm ● Aprobaciones UL/CSA/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie BF
    Carcasa de plástico ● Sellado NEMA 1, 3, 4, 13 ● Aprobaciones UL

    Cuerpo cuadrado

    Serie SL1
    Carcasa de metal ● No conectable ● Sellado IP67 ● Prensacables preinstalado ● Centros de montaje de 25 mm ● Aprobaciones UL/CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie SSCE
    Carcasa de metal, miniatura ● Cable prehilado de poliuretano ● Centros de montaje de 25 mm ● Sellado IP65/66/67 ● Aprobaciones CE

    Cuerpo cuadrado

    Serie GLE
    Montaje compatible con MIN-DIN EN50047 ● Carcasa de metal ● Sellado IP66 ● Orificios de montaje de 20 a 22 mm/40 a 42 mm ● Aprobaciones UL/CSA/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie BAF
    Carcasa de metal ● Sellado NEMA 1, 3, 4, 13 ● Centros de montaje de 101 mm x 41 mm ● Aprobaciones UL/CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie NGC
    Pueden configurarse de más de 380.000 maneras ● Carcasas de plástico o metal ● Sellado IP67, NEMA 1, 4, 12, 13 ● Homologaciones UL, CE, cUL y CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie EX
    UL ● CSA ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● INMETRO ● NEMA 1 ● Div. 1 y 2; Clase I: B, C, D ● Div. 1 y 2; Clase II: E, F, G

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de tracción de cable
    Los interruptores ofrecen una señal de parada de emergencia de fácil acceso con un mecanismo interno que traba tanto el cable flojo (empuje) como el cable tenso.

    Cuerpo cuadrado

    Serie HDLS estándar
    Carcasa de metal resistente ● Conectable y no conectable ● Sellado IP65/66/67 ● Centros de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CSA/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie BZE6
    Carcasa de metal ● Montaje lateral ● Sellado IP66 (con sellado de goma) ● Orificios de montaje de 25 mm ● Aprobaciones UL/CSA/CE

  • Ver próximos 19 resultados
  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    387
    pdf MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches Hoja de datos English 12.9MB
    pdf GK Series Global Key Operated Safety Interlock Switch Hoja de datos English 1.4MB
    pdf MICRO SWITCH GLL Series Limit Switches Hoja de datos English 4.4MB
    pdf MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches Hoja de datos English 7MB
    pdf GKE Series Dual Entry Safety Interlock Switches Hoja de datos English 785KB
    pdf FF2 and FF3 Series Magnetically Actuated Non-Contact Barrel Safety Switches Hoja de datos English 712.2KB
    pdf Limit Switch Adapter for Deutsch DT4 Connectors Hoja de datos English 274.8KB
    pdf Relialign™ RDI Series Product Sheet Hoja de datos English 1.3MB
    pdf GKM Series Global Miniature Safety Key Interlock Switch Hoja de datos English 1MB
    pdf 91MCE Mini Limit Switches Hoja de datos English 304.5KB
    pdf 924CE Miniature Safety Switches Datasheet Hoja de datos English 2.2MB
    pdf Relialign™ CDI Series Commercial Door Interlock Switch Product Sheet Hoja de datos English 1.3MB
    pdf MICRO SWITCH 14CE Series Compact Limit Switches Hoja de datos English 1.4MB
    pdf MICRO SWITCH E7/V7 Series Medium-Duty Limit Switches Hoja de datos English 1.8MB
    pdf Datasheet: Limitless™ WGLA Series Global Limit Switches Hoja de datos English 1.6MB
    pdf GSS Series Electromechanical Safety Limit Switch Datasheet Hoja de datos English 3.6MB
    pdf Datasheet: Limitless™ WLS Series Heavy-Duty Limit Switches Hoja de datos English 1.8MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Limit Switches (LS Series) Hoja de datos English 11.2MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Factory Sealed Limit Switches (LSY-FP Series) Hoja de datos English 9.7MB
    pdf MICRO SWITCH EN Series Environmentally Sealed Limit Switches Hoja de datos English 927.6KB
    pdf MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches Hoja de datos English 2.5MB
    pdf MICRO SWITCH CX Series Explosion-Proof, Weather Sealed Limit Switches Hoja de datos English 3.8MB
    pdf MICRO SWITCH 914CE Series Compact Limit Switches Hoja de datos English 1.2MB
    pdf MICRO SWITCH SZL-VL Series Miniature Industrial Limit Switches Hoja de datos English 901.7KB
    pdf MICRO SWITCH BX/BX2 Series Explosion-Proof Limit Switches Hoja de datos English 5.8MB
    pdf MICRO SWITCH GXS Series Flame-Proof Limit Switches Hoja de datos English 1.2MB
    pdf MICRO SWITCH E6/V6 Series Medium-Duty Limit Switches Hoja de datos English 2.7MB
    pdf MICRO SWITCH SZL-WL Series General Purpose Limit Switches Hoja de datos English 3.6MB
    pdf MICRO SWITCH GSX Series Explosion-Proof Safety Switch for Hazardous Applications Hoja de datos English 1.4MB
    pdf GKN Series Safety Interlock Switch Hoja de datos English 484.9KB
    pdf MICRO SWITCH LS Series General Purpose Limit Switches Hoja de datos English 4.7MB
    pdf MICRO SWITCH EX Series Hazardous Location Limit Switches Hoja de datos English 788.8KB
    pdf MICRO SWITCH HR Series Hermetically Sealed, High Temperature Limit Switches Hoja de datos English 702.3KB
    pdf MICRO SWITCH LSX Series Hazardous Area Limit Switches Hoja de datos English 3.2MB
    pdf MICRO SWITCH HE Series Hermetically Sealed Limit Switches Hoja de datos English 717.5KB
    pdf GSX Series Explosion-Proof Safety Switches Hoja de datos English 745.9KB
    pdf MICRO SWITCH NGC Series Limit Switches Datasheet Hoja de datos English 2.3MB
    pdf Série GKM Fin de course miniature de sécurité avec interverrouillage à clé Hoja de datos Francés 1MB
    pdf Série GKN Interrupteur de verrouillage de sécurité Hoja de datos Francés 484.9KB
    pdf Serie GKN Sicherheits-Verriegelungsschalter Hoja de datos Alemán 484.9KB
    pdf Serie GKM Miniatur-Sicherheits-Verriegelungsschalter mit separatem Betätiger Hoja de datos Alemán 1MB
    pdf Serie GKN Interruttore con interblocco di sicurezza Hoja de datos Italiano 484.9KB
    pdf Serie GKM Interruttori con interblocco di sicurezza a chiave miniaturizzati Hoja de datos Italiano 1MB
    pdf Serie GKM Interruptor de seguridad miniatura Hoja de datos Español 1MB
    pdf PK 81521: GLS Min-Din Global Limit Switches Instrucciones de instalación English 5.8MB
    pdf 50005007: 14CE100 Series Explosion Proof Limit Switches Instrucciones de instalación English 1.3MB
    pdf XP-4051: Series GXA/GXE Hazardous Area Switch Instrucciones de instalación English 782.3KB
    pdf PK 80026: Explosion-proof Momentary Cable Pull Limit Switch Instrucciones de instalación English 157.2KB
    pdf PK 88173: BZE6/V6 and BZG/H Enclosed Switches Instrucciones de instalación English 665.7KB
    pdf PK 81031: 18PA1 Terminal Block Instrucciones de instalación English 888.2KB
  • Ver próximos 50 resultados