Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Salida  Fuerza de operación  Voltaje de alimentación  Corriente de alimentación  Acondicionamiento de señal
1865-11G-KDN Analógica 0 psi a 5 psi 10,0 VCC típico, 15,0 VCC máx. No corresponde Sin amplificar
1865-11G-LDN Analógica 0 psi a 5 psi No corresponde 1,5 mA típ. 2,0 mA máx. Sin amplificar
1865-12G-KDN Analógica 0 psi a 10 psi 10,0 VCC típico, 15,0 VCC máx. No corresponde Sin amplificar
1865-12G-LDN Analógica 0 psi a 10 psi No corresponde 1,5 mA típ. 2,0 mA máx. Sin amplificar
1865-13G-KDN Analógica 0 psi a 15 psi 10,0 VCC típico, 15,0 VCC máx. No corresponde Sin amplificar
1865-13G-LDN Analógica 0 psi a 15 psi No corresponde 1,5 mA típ. 2,0 mA máx. Sin amplificar
1865-15G-KDN Analógica 0 psi a 25 psi 10,0 VCC típico, 15,0 VCC máx. No corresponde Sin amplificar
1865-15G-LDN Analógica 0 psi a 25 psi No corresponde 1,5 mA típ. 2,0 mA máx. Sin amplificar
1865-17G-KDN Analógica 0 psi a 30 psi 10,0 VCC típico, 15,0 VCC máx. No corresponde Sin amplificar
1865-17G-LDN Analógica 0 psi a 30 psi No corresponde 1,5 mA típ. 2,0 mA máx. Sin amplificar
FSAGPDXX001RCAB5 Analógica 0 lb a 1 lb 4,75 V CC mín., 5,0 V CC típico, 5,25 V CC máx. No corresponde Amplificado
FSAGPDXX005LCSB5 SPI digital 0 N a 5 N 4,75 V CC mín., 5,0 V CC típico, 5,25 V CC máx. No corresponde Amplificado
FSAGPDXX010WCAA5 Analógica 0 N a 10 N 4,75 V CC mín., 5,0 V CC típico, 5,25 V CC máx. No corresponde Amplificado
FSAGPDXX1.5LC5B5 I2C digital, dirección 0x58: 0 lb a 1,5 lb 4,75 V CC mín., 5,0 V CC típico, 5,25 V CC máx. No corresponde Amplificado
FSAGPNXX001RC4C5 I2C digital, dirección 0x58: 0 lb a 1 lb 4,75 V CC mín., 5,0 V CC típico, 5,25 V CC máx. No corresponde Amplificado
FSAGPNXX003LCAC5 Analógica 0 lb a 3 lb 4,75 V CC mín., 5,0 V CC típico, 5,25 V CC máx. No corresponde Amplificado
FSAGPNXX010WC2C3 I2C digital, dirección 0x58: 0 N a 10 N 3,0 V CC mín., 3,3 V CC típico, 3,6 V CC máx. No corresponde Amplificado
FSAGPNXX1.5LCAC5 Analógica 0 lb a 1,5 lb 4,75 V CC mín., 5,0 V CC típico, 5,25 V CC máx. No corresponde Amplificado
FSG005WNPB Analógica 0 N a 5 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSG010WNPB Analógica 0 N a 10 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSG015WNPB Analógica 0 N a 15 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSG020WNPB Analógica 0 N a 20 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSS005WNGB Analógica 0 N a 5 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSS005WNGR Analógica 0 N a 5 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSS005WNGT Analógica 0 N a 5 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSS005WNSB Analógica 0 N a 5 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSS005WNSR Analógica 0 N a 5 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSS005WNST Analógica 0 N a 5 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSS010WNGB Analógica 0 N a 10 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSS010WNGR Analógica 0 N a 10 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSS010WNGT Analógica 0 N a 10 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSS010WNSB Analógica 0 N a 10 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSS010WNSR Analógica 0 N a 10 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSS010WNST Analógica 0 N a 10 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSS015WNGB Analógica 0 N a 15 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSS015WNGR Analógica 0 N a 15 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSS015WNGT Analógica 0 N a 15 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSS015WNSB Analógica 0 N a 15 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSS015WNSR Analógica 0 N a 15 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSS015WNST Analógica 0 N a 15 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSS020WNGB Analógica 0 N a 20 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSS020WNGR Analógica 0 N a 20 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSS020WNGT Analógica 0 N a 20 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSS020WNSB Analógica 0 N a 20 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSS020WNSR Analógica 0 N a 20 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
FSS020WNST Analógica 0 N a 20 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. No corresponde Sin amplificar
PC15132 Analógica No corresponde No corresponde No corresponde No corresponde
TBFLPNS001BGUCV Analógica 0 bar a 1 bar -12,0 V CC mín., 12,0 V CC máx. No corresponde Sin amplificar
TBFLPNS015PGUCV Analógica 0 psi a 15 psi -12,0 V CC mín., 12,0 V CC máx. No corresponde Sin amplificar
TBFLPNS030PGUCV Analógica 0 psi a 30 psi -12,0 V CC mín., 12,0 V CC máx. No corresponde Sin amplificar
  • Ver próximos 3 resultados
  • PÁGINA
    10
    Cuerpo cuadrado

    Sensores de fuerza
    Los sensores de PCB miden la adición o la reserva de fuerza con una salida proporcional.

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de fuerza
    Los sensores de fuerza miden la adición o la reserva de fuerza, donde la resistencia cambia en proporción a la cantidad de fuerza aplicada.

    Cuerpo cuadrado

    Básico serie TBF
    rangos de presión y fuerza en psi, bar, kPa ● No amplificado, compensado ● salida en mV ● Tamaño extremadamente pequeño

    Cuerpo cuadrado

    Serie FSA
    Rangos de fuerza en N, lb, g y kg ● Amplificado, compensado ● Salida analógica o digital (I2C o SPI)

    Cuerpo cuadrado

    Serie FSS
    Rangos de fuerza de 0 N a 20 N ● No amplificado, no compensado ● Salida típica de 360 mV ● Baja flexión ● Tamaño pequeño

    Cuerpo cuadrado

    Serie FSG
    Rangos de fuerza de 0 N a 20 N ● No amplificado, no compensado ● Salida típica de 360 mV ● Desvío extremadamente bajo

    Cuerpo cuadrado

    Serie FSS-SMT
    Rangos de fuerza de 0 N a 20 N ● No amplificado, no compensado ● Salida típica de 360 mV ● Baja flexión ● Tamaño pequeño

    Cuerpo cuadrado

    Administración de fluidos quirúrgicos
    Los sensores de fuerza de Honeywell pueden ayudar a regular la presión en el cabezal de la bomba de un sistema de administración de fluidos.

    Cuerpo cuadrado

    Tren de aterrizaje
    La implementación apropiada es una función vital para el aterrizaje, el despegue y el rodaje.

    Cuerpo cuadrado

    Soluciones médicas
    Sensores, interruptores y productos de decodificación de códigos de barras precisos y confiables para usar en equipos críticos.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    27
    pdf 1865 Series Force Sensors Hoja de datos English 289.5KB
    pdf FSA Series Force Sensors, Compensated/Amplified Hoja de datos English 428.4KB
    pdf TBF Series Force Sensors, Compensated/Unamplified Hoja de datos English 241.1KB
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors Hoja de datos English 350.9KB
    pdf FSG Series Force Sensors Hoja de datos English 383.6KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors Hoja de datos English 326.2KB
    pdf FSG Series Force Sensors Instrucciones de instalación English 335.8KB
    pdf TBF Series Force Sensors, Compensated/Unamplified Instrucciones de instalación English 123.7KB
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors Instrucciones de instalación English 372.4KB
    pdf FSA Series Force Sensors, Compensated/Amplified Instrucciones de instalación English 297KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors Instrucciones de instalación English 307.1KB
    pdf Force Sensors Guía de línea de productos English 257.9KB
    pdf FSA Series, Analog CAD Model.stp Modelo CAD English 1.4MB
    pdf TBF Series CAD Model.stp Modelo CAD English 175.4KB
    pdf FSA Series, Digital CAD Model.stp Modelo CAD English 1.5MB
    pdf FSA Series Force Sensors, Compensated/Amplified Nota sobre aplicaciones English 68.2KB
    pdf Sensors in Infusion Pumps Nota sobre aplicaciones English 2.4MB
    pdf Output Signal Adjustment and Temperature Compensation for 24PC and FS Series Nota sobre aplicaciones English 181.3KB
    pdf TBF Series Force Sensors, Compensated/Unamplified Nota sobre aplicaciones English 83.7KB
    pdf Using Force Sensors in Applications that Measure Flow Información técnica English 192.8KB
    pdf I²C Communications with Honeywell Digital Output Force Sensors Información técnica English 864.1KB
    pdf Output Signal Adjustment and Temperature Compensation for Honeywell Basic Force Sensors, TBF Series, Compensated/Unamplified Información técnica English 167.7KB
    pdf SPI Communications with Honeywell Digital Output Force Sensors Información técnica English 839.8KB
    pdf Diagnostics for TruStability™ HSC and SSC Series, and Basic ABP Series Board Mount Pressure Sensors; FSA Series Force Sensors Información técnica English 186.8KB
    pdf Selection Considerations for Pressure and Force Sensors Información técnica English 197KB
    pdf Selection Considerations for Pressure and Force Sensors Información técnica English 170.9KB
    pdf Pressure or Force Sensor Switch Circuits Información técnica English 103.9KB