Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO TIPO ESTILO SERIE
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    0
  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    12
    pdf Datasheet: Models 434, 435 & 437 Wing Union Pressure Sensors Hoja de datos English 521.6KB
    pdf 翼型由壬/ 锤击由壬压力传感器 435/437 型 0 psi 至5000 psi;0 psi 至6000 psi;0 psi 至10000 psi; 0 psi 至15000 psi;0 psi 至20000 psi;0 bar 至350 bar; 0 bar 至400 bar;0 bar 至700 bar;0 bar 至1000 bar 和0 bar 至1350 bar Hoja de datos Chino simplificado 521.6KB
    pdf 圧力センサ モデル435/437 0 psi から 5000 psi; 0 psi から 6000 psi; 0 psi から 10000 psi; 0 psi から 15000 psi; 0 psi から 20000 psi; 0 bar から 350 bar; 0 bar から 400 bar; 0 bar から 700 bar; 0 bar から 1000 bar; 0 bar から 1350 bar Hoja de datos Japonés 521.6KB
    pdf 008-0691-00: Installation Instructions for Models 434, 435 & 437 Wing Union Pressure Sensors Instrucciones de instalación English 323.7KB
    pdf 安装说明 435 和437 型 翼型由壬/ 锤击由壬压力传感器 Instrucciones de instalación Chino simplificado 323.7KB
    pdf Wing Union/Hammer Union 圧力センサ モデル435・437 インストール・ガイド Instrucciones de instalación Japonés 323.7KB
    pdf T&M Pressure Transducer Range Guide Guía de familias de productos English 1MB
    pdf Aerospace Test and Measurement Capabilities Nota sobre aplicaciones English 1.9MB
    pdf Measurement While Drilling (MWD) for Oil Rigs Nota sobre aplicaciones English 440.1KB
    pdf Sensors and Switches in Oil Rig Applications Nota sobre aplicaciones English 6.3MB
    pdf Oil and Gas Brochure Folleto English 3.4MB
    pdf T&M Overview Brochure Folleto English 418.8KB