¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Medición precisa de la presión del agua

Los sensores les permiten a las empresas localizar fugas o rupturas en la línea. Sus sistemas pueden detectar un descenso de la presión, lo que indicaría una ruptura de la línea principal. Medir y determinar un descenso significativo de la presión también permitirá localizar el punto más cercano en donde proceder con el corte de suministro para que se produzca la menor fuga posible.

Monitoree y mida la cantidad de agua que se está utilizando mediante el uso de sensores de presión variables que miden el descenso de la presión en una zona limitada del flujo. Honeywell además, cuenta con sensores que miden la presión de la línea, y sensores magnéticos que miden el movimiento en medidores de flujo mecánicos.

Productos asociados

Otras aplicaciones