¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

 Sensores de fuerza: - Honeywell


Especificaciones técnicas

Acondicionador de señal Sin amplificar
Salida Analógica
Presión o fuerza de operación 0 N a 5 N
Exceso de fuerza o presión 15 N
Voltaje de alimentación 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx.
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 100 °C (-40 °F a 212 °F)
Linealidad ±0,5 % de intervalo, BFSL
Sensibilidad 6,6 mV/V/N mín., 7,2 mV/V/N mín., 7,8 mV/V/N mín.
Empaquetado Envase en blíster
Cambio de sensibilidad por temperatura ±0,5 mV típ.
Deriva del cero ±30 mV
Deriva del cero sobre temperatura ±0,5 mV típ.
Resistencia de entrada 4,0 kOhm mín., 5,0 kOhm típico, 6,0 kOhm máx.
Resistencia de salida 4,0 kOhm mín., 5,0 kOhm típico, 6,0 kOhm máx.
Diagnóstico No
Vibración 0 kHz a 2 kHz, 20 G de seno
Fuerza de impacto 150 g
Disponibilidad Global
Comentarios MCTF de 20 millones a 50 °C
Nombre de la serie FSG

Especificaciones técnicas

Acondicionador de señal Sin amplificar
Salida Analógica
Presión o fuerza de operación 0 N a 5 N
Exceso de fuerza o presión 15 N
Voltaje de alimentación 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx.
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 100 °C (-40 °F a 212 °F)
Linealidad ±0,5 % de intervalo, BFSL
Sensibilidad 6,6 mV/V/N mín., 7,2 mV/V/N mín., 7,8 mV/V/N mín.
Empaquetado Envase en blíster
Cambio de sensibilidad por temperatura ±0,5 mV típ.
Deriva del cero ±30 mV
Deriva del cero sobre temperatura ±0,5 mV típ.
Resistencia de entrada 4,0 kOhm mín., 5,0 kOhm típico, 6,0 kOhm máx.
Resistencia de salida 4,0 kOhm mín., 5,0 kOhm típico, 6,0 kOhm máx.
Diagnóstico No
Vibración 0 kHz a 2 kHz, 20 G de seno
Fuerza de impacto 150 g
Disponibilidad Global
Comentarios MCTF de 20 millones a 50 °C
Nombre de la serie FSG

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de fuerza de la Serie FSG Hoja de datos Inglés 378KB
Sensores de fuerza de la Serie FSG Instrucciones de instalación Inglés 331KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Solutions for Infusion Pumps Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Foto de baja resolución de la Serie FSG Foto -- 47KB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications Folleto Inglés 11MB

Características del producto

  • El desvío extremadamente bajo (aproximadamente 30 µm típico a escala completa) reduce los errores en las mediciones.
  • El nivel bajo de error de repetibilidad (el 0,2 % de intervalo) mejora la precisión del sistema general.
  • El nivel bajo de error de linealidad (el 0,5 % de intervalo) mejora la precisión del sistema en todo el rango de fuerza.
  • El nivel bajo de errores de carga descentrados mejora la precisión del sistema por falta de alineación mecánica.
  • La resolución de 0,0098 N mejora la precisión del sistema del cliente.
  • El tiempo de respuesta rápido le permite al sistema tomar decisiones con mayor rapidez, lo cual puede mejorar la precisión del sistema.
  • El bajo consumo de energía permite su uso en aplicaciones a batería.
  • La alta resistencia a la ESD de 8 kV reduce la manipulación especial durante el montaje.

Aplicaciones

Médico:

  • Bombas de infusión
  • Bombas no invasivas ambulatorias
  • Detección de oclusión
  • Máquinas para diálisis
  • Bombas intestinales

Industrial:

  • Detección de compresión y carga
  • Control de tensión variable
  • Ejecutadores finales robóticos
  • Equipos de sujeción de cables