==N==0 4294742040 4294742038== ==Nr==1234== ==Nrpp==20== ==Ns==P_C_Sort|0||P_DocTitle|0== ==No==0==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Visualizando 1 - 14 de 14 resultados

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10,34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3,5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート Hoja de datos Japonés 2,12 MB
圧力センサ モデル435/437 0 psi から 5000 psi; 0 psi から 6000 psi; 0 psi から 10000 psi; 0 psi から 15000 psi; 0 psi から 20000 psi; 0 bar から 350 bar; 0 bar から 400 bar; 0 bar から 700 bar; 0 bar から 1000 bar; 0 bar から 1350 bar Hoja de datos Japonés 686,35 KB
直交型速度/方向センサ SNG-Qシリーズ Hoja de datos Japonés 1,23 MB
磁気抵抗センサIC, ナノパワーシリーズ, データシート Hoja de datos Japonés 1,2 MB
Sensores de corriente de lazo cerrado magnetorresistivos Serie CSN Hoja de datos Japonés 1,3 MB
TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 Hoja de datos Japonés 5 MB
取り付け方法説明書: ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ (3,5 psi~4500 psi [0,24 bar~310,26 bar]) Instrucciones de instalación Japonés 1,61 MB
取り付け方法説明書: TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅, SSCシリーズ —中精度、補正/増幅 Instrucciones de instalación Japonés 6,58 MB
磁気抵抗センサIC ナノパワーシリーズ インストレーションマニュアル Instrucciones de instalación Japonés 455,96 KB
Wing Union/Hammer Union 圧力センサ モデル435・437 インストール・ガイド Instrucciones de instalación Japonés 686,35 KB
オプティカルセンサ 製品ガイド Guía de familias de productos Japonés 2,06 MB
センシング&コントロール 製品ガイド Guía de familias de productos Japonés 1,55 MB
アプリケーションノート 磁気抵抗センサIC ナノパワーシリーズ Nota sobre aplicaciones Japonés 173,77 KB
TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 Hoja de datos Japonés 5,04 MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink