¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Visualizando 1 - 20 de 33 resultados

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
壁挂式温湿度变送器 SCT 系列 Hoja de datos Chino simplificado 4,12 MB
正交速度和方向传感器 SNG-Q 系列 Hoja de datos Chino simplificado 1,15 MB
磁敏电阻传感器IC(集成电路), Nanopower系列, 数据表 Hoja de datos Chino simplificado 1,35 MB
翼型由壬/ 锤击由壬压力传感器 435/437 型 0 psi 至5000 psi;0 psi 至6000 psi;0 psi 至10000 psi; 0 psi 至15000 psi;0 psi 至20000 psi;0 bar 至350 bar; 0 bar 至400 bar;0 bar 至700 bar;0 bar 至1000 bar 和0 bar 至1350 bar Hoja de datos Chino simplificado 990,77 KB
重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi Hoja de datos Chino simplificado 1,92 MB
霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10,34 bar 到310,26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3,5 psi 到150 psi [0,24 bar 到10,34 bar] 数据表 Hoja de datos Chino simplificado 1,38 MB
Sensores de corriente de lazo cerrado magnetorresistivos Serie CSN Hoja de datos Chino simplificado 1,59 MB
HIH-5030/5031系列 低电压湿度传感器 Hoja de datos Chino simplificado 742,31 KB
SL353 系列 微功耗全极霍尔效应数字式位置 传感器集成电路 Hoja de datos Chino simplificado 613,96 KB
SS30AT/SS40A/ SS50AT 特点/ 优势潜在应用场合 双极霍尔效应磁位置传感器 Hoja de datos Chino simplificado 778,79 KB
SS39ET/SS49E/SS59ET 系列 线性霍尔效应传感器集成电路 Hoja de datos Chino simplificado 986,66 KB
TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Hoja de datos Chino simplificado 5,78 MB
全球防爆安全开关 MICRO SWITCH GSX 系列安装指南 Instrucciones de instalación Chino simplificado 1,22 MB
安装与技术手册 Limitless™系列 WGLA 无线限位开关 搭配 Limitless™ WPMM系列使用 Instrucciones de instalación Chino simplificado 1,05 MB
安装指南 SL353 系列微功耗全极霍尔效应数字式位置 传感器集成电路 Instrucciones de instalación Chino simplificado 342,44 KB
安装说明 智能位置传感器 35 mm、75 mm、225 mm 线性构型 Instrucciones de instalación Chino simplificado 3,08 MB
安装说明 435 和437 型 翼型由壬/ 锤击由壬压力传感器 Instrucciones de instalación Chino simplificado 549,49 KB
安装说明 HIH-5030/5031系列湿度传感器 Instrucciones de instalación Chino simplificado 676,34 KB
安装说明 PX2 系列重载压力传感器 Instrucciones de instalación Chino simplificado 1,08 MB
安装说明 SS39ET/SS49E/SS59ET 系列 线性霍尔效应传感器集成电路 Instrucciones de instalación Chino simplificado 527,41 KB