¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Visualizando 1 - 20 de 544 resultados

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
(Se eliminó 31May18_OBS-KFE) emisores y detectores cerámicos de montaje discreto en superficie series SME/SMD Hoja de datos Inglés 99,2 KB
Sensores de posición de efecto Hall serie 103SR con cuerpo sellado Hoja de datos Inglés 612,35 KB
Hoja de producto de combinaciones de controladores de manillar 1080HD Hoja de datos Inglés 1,08 MB
Termistor de esfera verificado por E-I, Serie 115 Hoja de datos Inglés 322,24 KB
Serie de 13 mm Hoja de datos Inglés 866,91 KB
Sensores de fuerza de la Serie 1865 Hoja de datos Inglés 204,76 KB
Serie de 19 mm Hoja de datos Inglés 624,61 KB
Hoja de producto de interruptor de presión de grado aeroespacial 1HP Hoja de datos Inglés 253,61 KB
Sensores de presión baja de flujo Serie 24PC, no compensada/no amplificada, 0,5 psi a 250 psi Hoja de datos Inglés 1,06 MB
Sensores de presión baja Serie 24PC, no compensada/no amplificada, 0,5 psi a 250 psi Hoja de datos Inglés 2,86 MB
Sensores de presión baja SMT Serie 24PC, no compensada/no amplificada, 1 psi a 15 psi Hoja de datos Inglés 692,98 KB
Sensores de presión baja de flujo Serie 26PC, compensada/no amplificada, 0,5 psi a 100 psi Hoja de datos Inglés 954,17 KB
Sensores de presión baja Serie 26PC, compensada/no amplificada, 0,5 psi a 250 psi Hoja de datos Inglés 2,77 MB
Sensores de presión baja SMT Serie 26PC, compensada/no amplificada, 1 psi a 15 psi Hoja de datos Inglés 690,72 KB
IC (circuito integrado) de sensor magnetorresistivo digital serie 2SS52M Hoja de datos Inglés 618,59 KB
Potenciómetros de plástico conductor de 2 W Series 380, RV4, 485, 53C y 385 Hoja de datos Inglés 6,77 MB
Hoja de datos de los potenciómetros de plástico conductor de 0,5 W Series 392 y RV6 Hoja de datos Inglés 4,04 MB
Sondas de temperatura encapsuladas serie 500 Hoja de datos Inglés 991,77 KB
Codificadores mecánicos Serie 510 Hoja de datos Inglés 1006,95 KB
Sensores de velocidad magnéticos digitales serie 584XX Hoja de datos Inglés 258,99 KB