==N==0 4294742040 162650== ==Nr==1234== ==Nrpp==20== ==Ns==P_C_Sort|0||P_DocTitle|0== ==No==260==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Displaying 241 - 260 of 269 results

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
圧力センサ モデル435/437 0 psi から 5000 psi; 0 psi から 6000 psi; 0 psi から 10000 psi; 0 psi から 15000 psi; 0 psi から 20000 psi; 0 bar から 350 bar; 0 bar から 400 bar; 0 bar から 700 bar; 0 bar から 1000 bar; 0 bar から 1350 bar Hoja de datos Japonés 686,35 KB
008-0691-00: Instrucciones de instalación para sensores de presión Wing Union, modelos 434, 435 y 437 Instrucciones de instalación Inglés 323,75 KB
008-0693-00: Sensores de presión industriales, intrínsecamente seguros, modelo IP IS Instrucciones de instalación Inglés 411,68 KB
50078933: Instrucciones de instalación para pruebas y mediciones de las celdas de carga Instrucciones de instalación Inglés 51,26 KB
50085804: Manual del usuario/técnico del sensor de presión digital modelo DPS con CANopen® Instrucciones de instalación Inglés 448,73 KB
安装说明 435 和437 型 翼型由壬/ 锤击由壬压力传感器 Instrucciones de instalación Chino simplificado 549,49 KB
Wing Union/Hammer Union 圧力センサ モデル435・437 インストール・ガイド Instrucciones de instalación Japonés 686,35 KB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1,25 MB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1,03 MB
Guía de familias de transductores de torque de T&M Guía de familias de productos Inglés 3,05 MB
Nota de aplicación: Sensores de presión Wing Union/Hammer Union, modelos 434, 435, 437 Nota sobre aplicaciones Inglés 475,72 KB
Aplicaciones de sensores de presión industriales, intrínsecamente seguros, modelo IP IS Nota sobre aplicaciones Inglés 247,04 KB
Medición durante la perforación (MWD) para instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 440,15 KB
Sensores de presión digitales modelo DPS con CANopen® para aplicaciones de transporte, industriales, médicas y aeroespaciales Nota sobre aplicaciones Inglés 1,33 MB
Model DPS Flier: Simplifica la configurabilidad y reduce la complejidad del cableado Nota sobre aplicaciones Inglés 2,3 MB
Monitoreo de niveles de plataformas oceánicas durante la explotación de petróleo Nota sobre aplicaciones Inglés 717,4 KB
Medición de presión en bases de prueba para motores Nota sobre aplicaciones Inglés 1,85 MB
Celdas de carga tipo S de tensión y compresión en aplicaciones industriales y médicas Nota sobre aplicaciones Inglés 416,46 KB
La prueba representa la prueba hidráulica aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 211,48 KB
Máquinas de uniformidad de neumáticos para fábricas de neumáticos Nota sobre aplicaciones Inglés 1,51 MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink