¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Visualizando 1 - 20 de 34 resultados

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Serie de 13 mm Hoja de datos Inglés 866,91 KB
Serie de 19 mm Hoja de datos Inglés 624,61 KB
Transductores de presión de uso intensivo serie MLH Hoja de datos Inglés 1,59 MB
Transductores de presión de trabajo pesado serie PX2 Hoja de datos Inglés 1,94 MB
Transductores de presión de uso intensivo Serie PX3 Hoja de datos Inglés 2,23 MB
Sensores de presión con diafragma de acero inoxidable y bajo costo serie SPT Hoja de datos Inglés 705,44 KB
重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi Hoja de datos Chino simplificado 1,92 MB
Schwerlast- Druckmessumformer PX2-Serie 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi Hoja de datos Alemán 5,89 MB
Transductores de presión de alta resistencia Serie PX2 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi Hoja de datos Español 1,86 MB
Transductores de presión de uso intensivo serie MLH Instrucciones de instalación Inglés 1,06 MB
Transductores de presión de trabajo pesado serie PX2 Instrucciones de instalación Inglés 1,24 MB
Transductores de presión de uso intensivo Serie PX3 Instrucciones de instalación Inglés 1,78 MB
安装说明 PX2 系列重载压力传感器 Instrucciones de instalación Chino simplificado 1,08 MB
Anweisungen zum Einbau der Schwerlast-Druckmessumformer der PX2-Serie Instrucciones de instalación Alemán 1,79 MB
Instrucciones para la instalación de los Transductores de alta resistencia de la serie PX2 Instrucciones de instalación Español 1,17 MB
Guía de línea de transductores de presión de uso intensivo Guía de línea de productos Inglés 538,07 KB
Supervisión de presión de cámara en autoclaves/esterilizadores Nota sobre aplicaciones Inglés 206,21 KB
Regulación de flujo para rociado de fertilizantes/insecticidas líquidos sobre cultivos Nota sobre aplicaciones Inglés 79,78 KB
Sensores electrónicos e interruptores MICRO SWITCH en compresores de aire industriales Nota sobre aplicaciones Inglés 502,5 KB
Dispositivo portátil de supervisión de presión para gas natural comprimido Nota sobre aplicaciones Inglés 70,84 KB