¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Displaying 61 - 80 of 89 results

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Hoja de datos del transductor de presión diferencial de rango bajo, modelo Z Hoja de datos Inglés 353,09 KB
Hoja de datos del transductor de presión diferencial de rango medio, modelo Z Hoja de datos Inglés 160,77 KB
Hoja de datos del transductor de presión, modelo Z Hoja de datos Inglés 383,75 KB
Hoja de datos del manómetro de prueba de presión digital, modelo ZK Hoja de datos Inglés 287,54 KB
Hoja de datos de los calibradores de presión portátiles, modelos AC y JC Hoja de datos Inglés 416 KB
Hoja de datos del transductor de presión de grado aeroespacial, modelos AS17A/AS19G Hoja de datos Inglés 253,77 KB
Hoja de datos del transductor de presión diferencial de grado aeroespacial, modelos AS25D Hoja de datos Inglés 213,62 KB
翼型由壬/ 锤击由壬压力传感器 435/437 型 0 psi 至5000 psi;0 psi 至6000 psi;0 psi 至10000 psi; 0 psi 至15000 psi;0 psi 至20000 psi;0 bar 至350 bar; 0 bar 至400 bar;0 bar 至700 bar;0 bar 至1000 bar 和0 bar 至1350 bar Hoja de datos Chino simplificado 990,77 KB
圧力センサ モデル435/437 0 psi から 5000 psi; 0 psi から 6000 psi; 0 psi から 10000 psi; 0 psi から 15000 psi; 0 psi から 20000 psi; 0 bar から 350 bar; 0 bar から 400 bar; 0 bar から 700 bar; 0 bar から 1000 bar; 0 bar から 1350 bar Hoja de datos Japonés 686,35 KB
008-0691-00: Instrucciones de instalación para sensores de presión Wing Union, modelos 434, 435 y 437 Instrucciones de instalación Inglés 323,75 KB
008-0693-00: Sensores de presión industriales, intrínsecamente seguros, modelo IP IS Instrucciones de instalación Inglés 411,68 KB
50085804: Manual del usuario/técnico del sensor de presión digital modelo DPS con CANopen® Instrucciones de instalación Inglés 448,73 KB
安装说明 435 和437 型 翼型由壬/ 锤击由壬压力传感器 Instrucciones de instalación Chino simplificado 549,49 KB
Wing Union/Hammer Union 圧力センサ モデル435・437 インストール・ガイド Instrucciones de instalación Japonés 686,35 KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1,03 MB
Nota de aplicación: Sensores de presión Wing Union/Hammer Union, modelos 434, 435, 437 Nota sobre aplicaciones Inglés 475,72 KB
Aplicaciones de sensores de presión industriales, intrínsecamente seguros, modelo IP IS Nota sobre aplicaciones Inglés 247,04 KB
Medición durante la perforación (MWD) para instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 440,15 KB
Sensores de presión digitales modelo DPS con CANopen® para aplicaciones de transporte, industriales, médicas y aeroespaciales Nota sobre aplicaciones Inglés 1,33 MB
Model DPS Flier: Simplifica la configurabilidad y reduce la complejidad del cableado Nota sobre aplicaciones Inglés 2,3 MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink