¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Visualizando 1 - 20 de 21 resultados

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Sensores de la serie 24PC Instrucciones de instalación Inglés 695 KB
Sensores de la Serie 24PC SMT Instrucciones de instalación Inglés 146,2 KB
Sensores de la Serie 26PC Instrucciones de instalación Inglés 645,58 KB
Sensores serie SMT 26PC Instrucciones de instalación Inglés 122,62 KB
Serie ASDX, salida analógica Instrucciones de instalación Inglés 577,3 KB
Serie ASDX, salida digital Instrucciones de instalación Inglés 615,46 KB
Sensores básicos de presión para montar en placa: Serie ABP Instrucciones de instalación Inglés 1,54 MB
Sensores básicos de presión para montar en placa: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Installation Instructions Instrucciones de instalación Inglés 2,3 MB
Sensores de presión para montar en placa MicroPressure: Serie MPR Instrucciones de instalación Inglés 448,92 KB
Transductores de presión de uso intensivo serie MLH Instrucciones de instalación Inglés 1,06 MB
Transductores de presión de trabajo pesado serie PX2 Instrucciones de instalación Inglés 1,24 MB
Transductores de presión de uso intensivo Serie PX3 Instrucciones de instalación Inglés 1,78 MB
Sensores de presión para montaje en placa TruStability®: Serie HSC y Serie SSC Instrucciones de instalación Inglés 3,75 MB
Sensores de presión para montaje en placa TruStability®: serie TSC y serie NSC Instrucciones de instalación Inglés 3,83 MB
安装说明 PX2 系列重载压力传感器 Instrucciones de instalación Chino simplificado 1,08 MB
安装说明:TruStability® 电路板安装压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Instrucciones de instalación Chino simplificado 5,38 MB
Anweisungen zum Einbau der Schwerlast-Druckmessumformer der PX2-Serie Instrucciones de instalación Alemán 1,79 MB
Anweisungen zum Einbau von TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt Instrucciones de instalación Alemán 4,88 MB
取り付け方法説明書: TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅, SSCシリーズ —中精度、補正/増幅 Instrucciones de instalación Japonés 6,58 MB
Instrucciones para la instalación de los sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado Instrucciones de instalación Español 6,17 MB