¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Displaying 21 - 40 of 147 results

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Sensores de presión serie SDX IND (compensados 0 a 5 inH2O y 0 a 10 inH2O) Hoja de datos Inglés 111,65 KB
Sensores de presión serie SLP (baja presión) Hoja de datos Inglés 300,68 KB
Sensores de presión con diafragma de acero inoxidable y bajo costo serie SPT Hoja de datos Inglés 705,44 KB
Sensores de presión serie SX SMT (0 psi a 1 psi hasta 0 psi a 150 psi) Hoja de datos Inglés 76,4 KB
Sensores de presión serie SXL (baja presión) Hoja de datos Inglés 194,03 KB
Sensores de presión para montaje en placa TruStability™: Serie RSC Hoja de datos Inglés 3,47 MB
Sensores de presión para montaje en placa TruStability®: Serie SSC Hoja de datos Inglés 4,5 MB
Sensores de presión para montaje en placa TruStability®: serie TSC y serie NSC Hoja de datos Inglés 5,04 MB
重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi Hoja de datos Chino simplificado 1,92 MB
TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Hoja de datos Chino simplificado 5,78 MB
Schwerlast- Druckmessumformer PX2-Serie 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi Hoja de datos Alemán 5,89 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang Hoja de datos Alemán 8,77 MB
TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 Hoja de datos Japonés 5 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Hoja de datos Español 4,56 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Hoja de datos Español 4,52 MB
Transductores de presión de alta resistencia Serie PX2 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi Hoja de datos Español 1,86 MB
Sensores de la serie 24PC Instrucciones de instalación Inglés 695 KB
Sensores de la Serie 24PC SMT Instrucciones de instalación Inglés 146,2 KB
Sensores de la Serie 26PC Instrucciones de instalación Inglés 645,58 KB
Sensores serie SMT 26PC Instrucciones de instalación Inglés 122,62 KB