¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Displaying 41 - 60 of 74 results

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Interruptores manuales de grado comercial Serie NT MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 1,83 MB
Interruptores básicos sellados miniatura Series SE/XE MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 1,12 MB
Interruptor básico subminiatura de primera calidad Serie SM MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 948,32 KB
Interruptor básico subminiatura de primera calidad Serie SX MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 762,89 KB
Interruptores límite de carrera industriales miniatura Serie SZL-VL MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 901,73 KB
Interruptores límite de carrera de uso general Serie SZL-WL MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 3,57 MB
Interruptor manual de uso general Serie TS MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 485,4 KB
Interruptores básicos estándar Serie V15 MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 1,86 MB
Interruptores herméticos miniatura Serie V15W MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 1,07 MB
Interruptor básico miniatura de primera calidad Serie V7 MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 695,18 KB
Interruptores básicos subminiatura sellado de la Serie ZD MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 567,29 KB
Interruptores básicos subminiatura Serie ZM/ZM1 MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 1,12 MB
Interruptores básicos subminiatura sellado de la Serie ZW MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 2,25 MB
Interruptores básicos subminiatura Serie ZX MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 2,68 MB
Hoja de datos de sensor e interruptor de presión Serie PBN Hoja de datos Inglés 872,26 KB
Hoja de producto interruptor con enclavamiento de puerta comercial serie CDI Relialign™ Hoja de datos Inglés 1,27 MB
Hoja de producto de la serie RDI Relialign™ Hoja de datos Inglés 1,34 MB
Hoja de datos de interruptor de presión de resistencia prolongada Serie 5000 Hoja de datos Inglés 121,38 KB
霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10,34 bar 到310,26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3,5 psi 到150 psi [0,24 bar 到10,34 bar] 数据表 Hoja de datos Chino simplificado 1,38 MB
Manocontacts Honeywell Haute pression : Série HP, Série HE Réglé en usine de 150 psi à 4500 psi [10,34 bar à 310,26 bar] Basse pression : Série LP, Série LE Réglé en usine ou sur site de 3,5 psi à 150 psi [0,24 bar à 10,34 bar] Fiche technique Hoja de datos Francés 3,05 MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink