¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Displaying 41 - 56 of 56 results

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
XP-4040: Interruptores de límite de carrera miniatura serie 14CE/914CE con homologaciones de UL, CSA y CE Instrucciones de instalación Inglés 153,5 KB
XP-4049: Interruptores en cajas miniatura Serie SSCE, edición 4 Instrucciones de instalación Inglés 142,46 KB
XP-4051: Interruptor para áreas peligrosas serie GXA/GXE Instrucciones de instalación Inglés 754,87 KB
全球防爆安全开关 MICRO SWITCH GSX 系列安装指南 Instrucciones de instalación Chino simplificado 1,22 MB
霍尼韦尔压力开关安装说明 高压:HP 系列,HE 系列 低压:LP 系列,LE 系列 (3,5 psi 至4500 psi [0,24 bar 至310,26 bar]) Instrucciones de instalación Chino simplificado 912,18 KB
Instructions d’installation de l’interrupteur de sécurité antidéflagrant standard GSX MICRO SWITCH™ Instrucciones de instalación Francés 1,22 MB
Anweisungen zum Einbau des Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie (3,5 psi bis 4500 psi [0,24 bar bis 310,26 bar]) Instrucciones de instalación Alemán 1,08 MB
Installationsanweisungen für den explosionsgeschützten allgemeinen Sicherheitsschalter MICRO SWITCH™ GSX Instrucciones de instalación Alemán 1,22 MB
Istruzioni per l’installazione degli interruttori di sicurezza globali antideflagranti MICRO SWITCH™ GSX Instrucciones de instalación Italiano 1,22 MB
Istruzioni per l'installazione degli interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Bassa pressione: LP Series, LE Series (da 3,5 psi a 4500 psi [da 0,24 bar a 310,26 bar]) Instrucciones de instalación Italiano 1,11 MB
取り付け方法説明書: ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ (3,5 psi~4500 psi [0,24 bar~310,26 bar]) Instrucciones de instalación Japonés 1,61 MB
설치 지침서 - Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 (3,5 psi ~ 4500 psi[0.24 bar ~ 310,26 bar]) Instrucciones de instalación Coreano 1,57 MB
의 설치 지침서 Instrucciones de instalación Coreano 1,22 MB
Instrukcja instalacji Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE (3,5 psi do 4500 psi (0,24 bara do 310,26 bara)) Instrucciones de instalación Polaco 1,14 MB
Инструкции по установке для реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Низкое давление: серии LP, LE (от 3,5 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 310,26 бар]) Instrucciones de instalación Ruso 1,14 MB
Honeywell Basınç Anahtarları için Montaj Talimatları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi (3,5 psi ila 4500 psi [0,24 bar ila 310,26 bar]) Instrucciones de instalación Turco 1,53 MB