¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Displaying 141 - 160 of 172 results

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Magnetoresistive Sensor-ICs, Nanopower-Serie, Datenblatt Hoja de datos Alemán 705,39 KB
Quadratur-Geschwindigkeits- und Richtungssensoren SNG-Q Serie Hoja de datos Alemán 992,97 KB
Rotatorische Hall-Effekt- Positionssensoren RTY-Serie mit integriertem Betätiger RTP-Serie mit externem Betätiger Datenblatt Hoja de datos Alemán 1,5 MB
Schwerlast- Druckmessumformer PX2-Serie 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi Hoja de datos Alemán 5,89 MB
SMART Position Sensor, 100 - und 180 - Bogenkonfigurationen Hoja de datos Alemán 593,45 KB
SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm Hoja de datos Alemán 3,2 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang Hoja de datos Alemán 8,77 MB
Circuiti integrati con sensore magnetoresistivo, Serie Nanopower, Dati tecnici Hoja de datos Italiano 1,93 MB
直交型速度/方向センサ SNG-Qシリーズ Hoja de datos Japonés 1,23 MB
磁気抵抗センサIC, ナノパワーシリーズ, データシート Hoja de datos Japonés 1,2 MB
Sensores de corriente de lazo cerrado magnetorresistivos Serie CSN Hoja de datos Japonés 1,3 MB
TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 Hoja de datos Japonés 5 MB
자기저항센서, 데이터시트 Hoja de datos Coreano 980,19 KB
Czujniki magnetyczne w postaci układów scalonych, Seria Nanopower, Dane techniczne Hoja de datos Polaco 1,94 MB
CIs de sensores magnetorresistivos, Série Nanopower, Folha de dados Hoja de datos Portugués 1,93 MB
ИС магниторезистивных датчиков Серия Nanopower Спецификация Hoja de datos Ruso 1,95 MB
Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, configuración totalmente alojada Hoja de datos Español 408,63 KB
Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 3 pulgadas Múltiples configuraciones Hoja de datos Español 3,31 MB
Sensores de posición giratorios de efecto Hall Serie RTY con actuador integral Serie RTP con actuador externo Hoja de datos Hoja de datos Español 1,5 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Hoja de datos Español 4,56 MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink