¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Displaying 121 - 140 of 172 results

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Sensores de presión para montaje en placa TruStability™: Serie RSC Hoja de datos Inglés 3,47 MB
Sensores de presión para montaje en placa TruStability®: Serie SSC Hoja de datos Inglés 4,5 MB
Sensores de presión para montaje en placa TruStability®: serie TSC y serie NSC Hoja de datos Inglés 5,04 MB
Sensor para imanes circulares, bifilares, de rosca fina VF401 Hoja de datos Inglés 168,52 KB
Hoja de datos de IC (circuito integrado) de sensor de posición digital de efecto Hall dual con traba con salidas de velocidad y dirección Serie VF526DT Hoja de datos Inglés 244,71 KB
VG481V1 Back Biased Hall Sensor Integrated Circuit Hoja de datos Inglés 774,61 KB
Sensores de velocidad cero de efecto Hall serie ZH10 Hoja de datos Inglés 132,02 KB
壁挂式温湿度变送器 SCT 系列 Hoja de datos Chino simplificado 4,12 MB
正交速度和方向传感器 SNG-Q 系列 Hoja de datos Chino simplificado 1,15 MB
磁敏电阻传感器IC(集成电路), Nanopower系列, 数据表 Hoja de datos Chino simplificado 1,35 MB
重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi Hoja de datos Chino simplificado 1,92 MB
Sensores de corriente de lazo cerrado magnetorresistivos Serie CSN Hoja de datos Chino simplificado 1,59 MB
HIH-5030/5031系列 低电压湿度传感器 Hoja de datos Chino simplificado 742,31 KB
SL353 系列 微功耗全极霍尔效应数字式位置 传感器集成电路 Hoja de datos Chino simplificado 613,96 KB
SS30AT/SS40A/ SS50AT 特点/ 优势潜在应用场合 双极霍尔效应磁位置传感器 Hoja de datos Chino simplificado 778,79 KB
SS39ET/SS49E/SS59ET 系列 线性霍尔效应传感器集成电路 Hoja de datos Chino simplificado 986,66 KB
TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Hoja de datos Chino simplificado 5,78 MB
Capteurs magnéto-résistifs, Gamme Nanopower, Fiche technique Hoja de datos Francés 707,03 KB
Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie Vollgehäuse Hoja de datos Alemán 402,89 KB
Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie Mehrere Konfigurationen Datenblatt Hoja de datos Alemán 3,67 MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink