¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Displaying 521 - 540 of 1776 results

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Capteurs magnéto-résistifs, Gamme Nanopower, Fiche technique Hoja de datos Francés 707,03 KB
Manocontacts Honeywell Haute pression : Série HP, Série HE Réglé en usine de 150 psi à 4500 psi [10,34 bar à 310,26 bar] Basse pression : Série LP, Série LE Réglé en usine ou sur site de 3,5 psi à 150 psi [0,24 bar à 10,34 bar] Fiche technique Hoja de datos Francés 3,05 MB
Série GKM Fin de course miniature de sécurité avec interverrouillage à clé Hoja de datos Francés 349,48 KB
Série GKN Interrupteur de verrouillage de sécurité Hoja de datos Francés 976,86 KB
Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4,500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt Hoja de datos Alemán 3,01 MB
Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie Vollgehäuse Hoja de datos Alemán 402,89 KB
Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie Mehrere Konfigurationen Datenblatt Hoja de datos Alemán 3,67 MB
Magnetoresistive Sensor-ICs, Nanopower-Serie, Datenblatt Hoja de datos Alemán 705,39 KB
Quadratur-Geschwindigkeits- und Richtungssensoren SNG-Q Serie Hoja de datos Alemán 992,97 KB
Rotatorische Hall-Effekt- Positionssensoren RTY-Serie mit integriertem Betätiger RTP-Serie mit externem Betätiger Datenblatt Hoja de datos Alemán 1,5 MB
Serie GKM Miniatur-Sicherheits-Verriegelungsschalter mit separatem Betätiger Hoja de datos Alemán 348,31 KB
Serie GKN Sicherheits-Verriegelungsschalter Hoja de datos Alemán 944,44 KB
SMART Position Sensor, 100 - und 180 - Bogenkonfigurationen Hoja de datos Alemán 593,45 KB
SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm Hoja de datos Alemán 3,2 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang Hoja de datos Alemán 8,77 MB
Circuiti integrati con sensore magnetoresistivo, Serie Nanopower, Dati tecnici Hoja de datos Italiano 1,93 MB
Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici Hoja de datos Italiano 4,02 MB
Serie GKM Interruttori con interblocco di sicurezza a chiave miniaturizzati Hoja de datos Italiano 346,17 KB
Serie GKN Interruttore con interblocco di sicurezza Hoja de datos Italiano 977,86 KB
ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10,34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3,5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート Hoja de datos Japonés 2,12 MB