¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Displaying 501 - 520 of 1703 results

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie Vollgehäuse Hoja de datos Alemán 402,89 KB
Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie Mehrere Konfigurationen Datenblatt Hoja de datos Alemán 3,67 MB
Magnetoresistive Sensor-ICs, Nanopower-Serie, Datenblatt Hoja de datos Alemán 705,39 KB
Quadratur-Geschwindigkeits- und Richtungssensoren SNG-Q Serie Hoja de datos Alemán 992,97 KB
Rotatorische Hall-Effekt- Positionssensoren RTY-Serie mit integriertem Betätiger RTP-Serie mit externem Betätiger Datenblatt Hoja de datos Alemán 1,5 MB
Schwerlast- Druckmessumformer PX2-Serie 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi Hoja de datos Alemán 5,89 MB
Serie GKM Miniatur-Sicherheits-Verriegelungsschalter mit separatem Betätiger Hoja de datos Alemán 348,31 KB
Serie GKN Sicherheits-Verriegelungsschalter Hoja de datos Alemán 944,44 KB
SMART Position Sensor, 100 - und 180 - Bogenkonfigurationen Hoja de datos Alemán 593,45 KB
SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm Hoja de datos Alemán 3,2 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang Hoja de datos Alemán 8,77 MB
Circuiti integrati con sensore magnetoresistivo, Serie Nanopower, Dati tecnici Hoja de datos Italiano 1,93 MB
Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici Hoja de datos Italiano 4,02 MB
Serie GKM Interruttori con interblocco di sicurezza a chiave miniaturizzati Hoja de datos Italiano 346,17 KB
Serie GKN Interruttore con interblocco di sicurezza Hoja de datos Italiano 977,86 KB
ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10,34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3,5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート Hoja de datos Japonés 2,12 MB
圧力センサ モデル435/437 0 psi から 5000 psi; 0 psi から 6000 psi; 0 psi から 10000 psi; 0 psi から 15000 psi; 0 psi から 20000 psi; 0 bar から 350 bar; 0 bar から 400 bar; 0 bar から 700 bar; 0 bar から 1000 bar; 0 bar から 1350 bar Hoja de datos Japonés 686,35 KB
直交型速度/方向センサ SNG-Qシリーズ Hoja de datos Japonés 1,23 MB
磁気抵抗センサIC, ナノパワーシリーズ, データシート Hoja de datos Japonés 1,2 MB
Sensores de corriente de lazo cerrado magnetorresistivos Serie CSN Hoja de datos Japonés 1,3 MB