¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Displaying 441 - 460 of 1768 results

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Sensor de temperatura serie R300 Hoja de datos Inglés 98,33 KB
Módulo de interfaz de canal único de montaje en riel DIN serie RDS-DIN1 Hoja de datos Inglés 214,7 KB
Sensores de rueda de ferrocarril a alta velocidad serie RDS80001/RDS80002 Hoja de datos Inglés 148,54 KB
Unidad de control serie RDSC, detección de salida de tren Hoja de datos Inglés 121,6 KB
Hoja de producto interruptor con enclavamiento de puerta comercial serie CDI Relialign™ Hoja de datos Inglés 1,27 MB
Hoja de producto de la serie RDI Relialign™ Hoja de datos Inglés 1,34 MB
Hoja de datos de interruptores giratorios Hoja de datos Inglés 543,92 KB
Sensores de posición angular de efecto Hall serie RPN Hoja de datos Inglés 490,24 KB
Sensores de posición rotacional de efecto Hall Serie RTY y Serie RTP Hoja de datos Inglés 1,49 MB
Sensores de presión serie SCC SMT (0 psi a 5 psi hasta 0 psi a 100 psi) Hoja de datos Inglés 73,23 KB
Sensores de presión serie SCX (compensados 0 psi a 1 psi hasta 0 psi a 150 psi) Hoja de datos Inglés 210,08 KB
Sensores de presión Serie SCXL (precisión compensada de 0 a 4 inH2O y de 0 a 10 inH2O) Hoja de datos Inglés 93,74 KB
Sensores de presión serie SDX IND (compensados 0 a 5 inH2O y 0 a 10 inH2O) Hoja de datos Inglés 111,65 KB
Kit de evaluación de sensores, SEK001 Hoja de datos Inglés 4,65 MB
Kit de evaluación de sensores, SEK002 Hoja de datos Inglés 4,22 MB
Potenciómetros de plástico conductor de precisión Serie SensorCube Hoja de datos Inglés 1014,9 KB
Hoja de datos de celdas de carga tipo disco serie 3140 Hoja de datos Inglés 287,45 KB
Hoja de datos de interruptor de presión de resistencia prolongada Serie 5000 Hoja de datos Inglés 121,38 KB
Transductor de posición lineal Serie Longfellow corto Hoja de datos Inglés 183,82 KB
IC (circuito integrado) de sensor de efecto Hall digital omnipolar de micropotencia serie SL353 Hoja de datos Inglés 553,56 KB