¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Visualizando 1 - 13 de 13 resultados

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Sistemas de carga de municiones y control de armas de vehículos blindados Nota sobre aplicaciones Inglés 148,1 KB
Resolutores Honeywell Hawk™, series de 1 in y 3 in Nota sobre aplicaciones Inglés 70,38 KB
Sensores de posición rotacional de efecto Hall serie HRS Nota sobre aplicaciones Inglés 214,63 KB
Detección de la posición del pedal en vehículos de uso intensivo Nota sobre aplicaciones Inglés 1,22 MB
Detección de posición en aplicaciones aeroespaciales Nota sobre aplicaciones Inglés 488,17 KB
Descripción general de capacidades del producto: Interruptor de proximidad de grado aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 802,62 KB
Sensores de posición angular de efecto Hall serie RPN en aplicaciones de rotación de palanca de cambios Nota sobre aplicaciones Inglés 74,06 KB
Sensores de posición rotacional de efecto Hall Serie RTY y Serie RTP Nota sobre aplicaciones Inglés 180,76 KB
Sensores de posición SMART, configuraciones en arco de 100° y 180° Nota sobre aplicaciones Inglés 1,1 MB
Sensores de posición SMART, configuración de rotación de 360°, () Nota sobre aplicaciones Inglés 373,52 KB
Sensores de posición SMART, configuraciones lineales Nota sobre aplicaciones Inglés 510,35 KB
Sensores de posición SMART con valor agregado, configuración lineal de 35 mm, para detección de posición de marchas en transmisión manual automatizada Nota sobre aplicaciones Inglés 949,33 KB
Sensores de posición SMART con valor agregado, configuración en arco, para detección de posición del ángulo de la pluma/brazo atomizador de la grúa Nota sobre aplicaciones Inglés 1,44 MB