¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Visualizando 1 - 20 de 46 resultados

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Serie de 13 mm Hoja de datos Inglés 866,91 KB
Serie de 19 mm Hoja de datos Inglés 1,82 MB
Transductores de presión de uso intensivo serie MLH Hoja de datos Inglés 1,59 MB
Transductores de presión de uso intensivo Serie PX3 Hoja de datos Inglés 2,23 MB
Sensores de presión con diafragma de acero inoxidable y bajo costo serie SPT Hoja de datos Inglés 705,44 KB
Transductores de presión de uso intensivo serie MLH Instrucciones de instalación Inglés 1,06 MB
Transductores de presión de trabajo pesado serie PX2 Instrucciones de instalación Inglés 1,24 MB
Transductores de presión de uso intensivo Serie PX3 Instrucciones de instalación Inglés 1,78 MB
Guía de línea de transductores de presión de uso intensivo Guía de línea de productos Inglés 538,07 KB
PX3 Series, cable three wire, F1 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 640,41 KB
PX3 Series, cable three wire, G1 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 729,31 KB
PX3 Series, cable three wire, G2 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 822,21 KB
PX3 Series, cable three wire, M1 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 744,36 KB
PX3 Series, cable three wire, N1 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 794,57 KB
PX3 Series, cable three wire, N2 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 647,76 KB
PX3 Series, cable three wire, T1 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 473,45 KB
PX3 Serie, cable de dos alambres, tipo de puerto de presión F1, modelo CAD.stp Modelo CAD Inglés 561,28 KB
PX3 Serie, cable de dos alambres, tipo de puerto de presión G1, modelo CAD.stp Modelo CAD Inglés 675,57 KB
PX3 Series, cable two wire, G2 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 762,6 KB
PX3 Series, cable two wire, M1 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 661,72 KB