¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Displaying 21 - 40 of 143 results

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Sensores de presión serie SDX IND (compensados 0 a 5 inH2O y 0 a 10 inH2O) Hoja de datos Inglés 111,65 KB
Sensores de presión serie SLP (baja presión) Hoja de datos Inglés 300,68 KB
Sensores de presión con diafragma de acero inoxidable y bajo costo serie SPT Hoja de datos Inglés 705,44 KB
Sensores de presión serie SX SMT (0 psi a 1 psi hasta 0 psi a 150 psi) Hoja de datos Inglés 76,4 KB
Sensores de presión serie SXL (baja presión) Hoja de datos Inglés 194,03 KB
Sensores de presión para montaje en placa TruStability®: Serie SSC Hoja de datos Inglés 4,5 MB
Sensores de presión para montaje en placa TruStability®: serie TSC y serie NSC Hoja de datos Inglés 5,04 MB
Sensores de la serie 24PC Instrucciones de instalación Inglés 695 KB
Sensores de la Serie 24PC SMT Instrucciones de instalación Inglés 146,2 KB
Sensores de la Serie 26PC Instrucciones de instalación Inglés 645,58 KB
Sensores serie SMT 26PC Instrucciones de instalación Inglés 122,62 KB
Serie ASDX, salida analógica Instrucciones de instalación Inglés 577,3 KB
Serie ASDX, salida digital Instrucciones de instalación Inglés 615,46 KB
Sensores básicos de presión para montar en placa: Serie ABP Instrucciones de instalación Inglés 1,63 MB
Sensores básicos de presión para montar en placa: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Installation Instructions Instrucciones de instalación Inglés 2,3 MB
Sensores de presión para montar en placa MicroPressure: Serie MPR Instrucciones de instalación Inglés 448,92 KB
Transductores de presión de uso intensivo serie MLH Instrucciones de instalación Inglés 1,06 MB
Transductores de presión de trabajo pesado serie PX2 Instrucciones de instalación Inglés 1,24 MB
Transductores de presión de uso intensivo Serie PX3 Instrucciones de instalación Inglés 1,78 MB
Sensores de presión para montaje en placa TruStability®: Serie HSC y Serie SSC Instrucciones de instalación Inglés 3,75 MB