¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Displaying 61 - 80 of 548 results

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Sensores digitales de humedad/temperatura HumidIcon™ de Honeywell Serie HIH8000 Hoja de datos Inglés 1,06 MB
Sensores digitales de humedad/temperatura HumidIcon™ de Honeywell Serie HIH9000 Hoja de datos Inglés 1,07 MB
Sensores de flujo de aire analógicos Zephyr™ de Honeywell: Serie HAF de alta precisión, ±50 SCCM a ±750 SCCM Hoja de datos Inglés 1,18 MB
Sensores de flujo de aire digitales Zephyr™ de Honeywell: Serie HAF de alta precisión, 10 SLPM a 300 SLPM Hoja de datos Inglés 714,43 KB
Sensores de flujo de aire digitales Zephyr™ de Honeywell: Serie HAF de alta precisión, ±50 SCCM a ±750 SCCM Hoja de datos Inglés 1,23 MB
Sensores de posición angular de efecto Hall serie RTY Hoja de datos Inglés 933,27 KB
RTD de película fina de platino Serie HRTS Hoja de datos Inglés 476,68 KB
Transductores de humedad y temperatura para montaje en pared Serie SCT (Asia-Pacífico únicamente) Hoja de datos Inglés 576,85 KB
Sensor de velocidad cero de efecto Hall serie LCZ Hoja de datos Inglés 179,9 KB
Transductor de posición lineal serie LF2W-T Hoja de datos Inglés 119,08 KB
Transductor de posición lineal Serie LongFellow II Metric Hoja de datos Inglés 166,98 KB
Transductor de posición lineal Serie LongFellow II Hoja de datos Inglés 159,51 KB
Sondas pasivas de temperatura baja Serie LTP Hoja de datos Inglés 750,79 KB
Transductor de posición lineal Serie LT con 1/2 de diámetro Hoja de datos Inglés 253,32 KB
Imanes serie MG Hoja de datos Inglés 469,96 KB
Transductores de presión de uso intensivo serie MLH Hoja de datos Inglés 1,59 MB
Transductor de posición lineal Serie MLT con 3/8 de diámetro Hoja de datos Inglés 483,79 KB
IC de sensor magnetorresistivo Serie Nanopower Hoja de datos Inglés 899,07 KB
Sensores de velocidad magnéticos de grado industrial de salida de alimentación Serie VRS Hoja de datos Inglés 256,88 KB
Transductores de presión de uso intensivo Serie PX3 Hoja de datos Inglés 2,23 MB