¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Visualizando 1 - 20 de 45 resultados

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4,500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt Hoja de datos Alemán 3,01 MB
Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie Vollgehäuse Hoja de datos Alemán 402,89 KB
Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie Mehrere Konfigurationen Datenblatt Hoja de datos Alemán 3,67 MB
Magnetoresistive Sensor-ICs, Nanopower-Serie, Datenblatt Hoja de datos Alemán 705,39 KB
Quadratur-Geschwindigkeits- und Richtungssensoren SNG-Q Serie Hoja de datos Alemán 992,97 KB
Rotatorische Hall-Effekt- Positionssensoren RTY-Serie mit integriertem Betätiger RTP-Serie mit externem Betätiger Datenblatt Hoja de datos Alemán 1,5 MB
Schwerlast- Druckmessumformer PX2-Serie 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi Hoja de datos Alemán 5,89 MB
Serie GKM Miniatur-Sicherheits-Verriegelungsschalter mit separatem Betätiger Hoja de datos Alemán 348,31 KB
Serie GKN Sicherheits-Verriegelungsschalter Hoja de datos Alemán 944,44 KB
SMART Position Sensor, 100 - und 180 - Bogenkonfigurationen Hoja de datos Alemán 593,45 KB
SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm Hoja de datos Alemán 3,2 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang Hoja de datos Alemán 8,77 MB
Anweisungen zum Einbau der Hall-Effekt-Drehpositionssensoren der RTP-Serie Instrucciones de instalación Alemán 938,6 KB
Anweisungen zum Einbau der Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie, Vollgehäuse Instrucciones de instalación Alemán 536,59 KB
Anweisungen zum Einbau der Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie, mehrere Konfigurationen Instrucciones de instalación Alemán 839,36 KB
Anweisungen zum Einbau der Schwerlast-Druckmessumformer der PX2-Serie Instrucciones de instalación Alemán 1,79 MB
Anweisungen zum Einbau des Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie (3,5 psi bis 4500 psi [0,24 bar bis 310,26 bar]) Instrucciones de instalación Alemán 1,08 MB
Anweisungen zum Einbau des Magnetoresistive Sensor-ICs Nanopower-Serie Instrucciones de instalación Alemán 592,99 KB
Anweisungen zum Einbau des SMART-Positionssensors Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm Instrucciones de instalación Alemán 2,74 MB
Anweisungen zum Einbau von TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt Instrucciones de instalación Alemán 4,88 MB