¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Visualizando 1 - 20 de 21 resultados

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici Hoja de datos Italiano 4,02 MB
Serie GKM Interruttori con interblocco di sicurezza a chiave miniaturizzati Hoja de datos Italiano 346,17 KB
Serie GKN Interruttore con interblocco di sicurezza Hoja de datos Italiano 977,86 KB
Istruzioni per l’installazione degli interruttori di sicurezza globali antideflagranti MICRO SWITCH™ GSX Instrucciones de instalación Italiano 1,22 MB
Istruzioni per l'installazione degli interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Bassa pressione: LP Series, LE Series (da 3,5 psi a 4500 psi [da 0,24 bar a 310,26 bar]) Instrucciones de instalación Italiano 1,11 MB
Istruzioni per l’installazione del finecorsa di sicurezza (Serie GSC/D/E) Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Italiano 434,5 KB
Istruzioni per l'installazione dei prodotti con aperture dei tubi isolanti Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Italiano 33,82 KB
Istruzioni per l'installazione del dispositivo di blocco GKZL2 Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Italiano 212,71 KB
Istruzioni per l'installazione della staffa di montaggio CPS-BRACKET Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Italiano 526,47 KB
Istruzioni per l'installazione per il accessorio LED Multicluster Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Italiano 139,94 KB
Istruzioni relative all'installazione della chiave di azionamento della Serie GKM/GKE Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Italiano 356,22 KB
Istruzioni relative all'installazione della chiave di azionamento della Serie GKN Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Italiano 358,37 KB
Accertamento dei rischi Información técnica Italiano 47,14 KB
Interruttori di sicurezza elettromeccanici Información técnica Italiano 53,3 KB
Le Direttive della Comunità Europea Información técnica Italiano 87,88 KB
Le Norme Europee (EN) Información técnica Italiano 44,47 KB
Regolamenti e norme americane Información técnica Italiano 32,88 KB
Soluzioni di sicurezza Información técnica Italiano 299,74 KB
Sommario dei requisiti CE Información técnica Italiano 87,24 KB
Tecniche di sicurezza Información técnica Italiano 74,83 KB