¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Visualizando 1 - 14 de 14 resultados

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Sensores de posición rotacional de efecto Hall serie HRS Nota sobre aplicaciones Inglés 214,63 KB
Detección de la posición del pedal en vehículos de uso intensivo Nota sobre aplicaciones Inglés 1,22 MB
Sensores de posición angular de efecto Hall serie RPN en aplicaciones de rotación de palanca de cambios Nota sobre aplicaciones Inglés 74,06 KB
Sensores de posición rotacional de efecto Hall Serie RTY y Serie RTP Nota sobre aplicaciones Inglés 180,76 KB
Sensores de posición SMART, configuraciones en arco de 100° y 180° Nota sobre aplicaciones Inglés 1,1 MB
Sensores de posición SMART, configuración de rotación de 360°, () Nota sobre aplicaciones Inglés 373,52 KB
Sensores de posición SMART, configuraciones lineales Nota sobre aplicaciones Inglés 510,35 KB
Sensores de posición SMART con valor agregado, configuración lineal de 35 mm, para detección de posición de marchas en transmisión manual automatizada Nota sobre aplicaciones Inglés 949,33 KB
Sensores de posición SMART con valor agregado, configuración en arco, para detección de posición del ángulo de la pluma/brazo atomizador de la grúa Nota sobre aplicaciones Inglés 1,44 MB
运输、工业与航空应用 智能位置传感器,35 mm、75 mm、225 mm 线性构型 卓越的测量。精准。可靠。智能。 Nota sobre aplicaciones Chino simplificado 717,33 KB
Anwendungshinweis: Hall-Effekt-Drehpositionssensoren der RTY- und RTP-Serien Nota sobre aplicaciones Alemán 721,54 KB
SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm Superior Measurement. Accurate. Reliable. Thinking (Ausgezeichnete Messungen. Präzise. Verlässlich. Intelligent.) Nota sobre aplicaciones Alemán 524,78 KB
Nota de aplicación: Sensores de posición giratorios de efecto Hall de las series RTY y RTP Nota sobre aplicaciones Español 742,7 KB
Nota de aplicación: Sensores de posición giratorios de efecto Hall de las series RTY y RTP Nota sobre aplicaciones Español 742,7 KB