==N==0 20019== ==Nr==1234== ==Nrpp==20== ==Ns==P_C_Sort|0||P_DocTitle|0== ==No==540==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Displaying 521 - 540 of 545 results

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Czujniki magnetyczne w postaci układów scalonych, Seria Nanopower, Dane techniczne Hoja de datos Polaco 1,94 MB
Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Nastawiane fabrycznie w zakresie od 150 psi do 4500 psi (10,34 bara do 310,26 bara) Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE Nastawiane fabrycznie lub w miejscu instalacji od 3,5 psi do 150 psi (0,24 bara do 10,34 bara) Dane techniczne Hoja de datos Polaco 3,07 MB
CIs de sensores magnetorresistivos, Série Nanopower, Folha de dados Hoja de datos Portugués 1,93 MB
ИС магниторезистивных датчиков Серия Nanopower Спецификация Hoja de datos Ruso 1,95 MB
Реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Фабричная настройка от 150 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 10,34 до 310,26 бар] Низкое давление: серии LP, LE Фабричная настройка или возможность регулировки на месте от 3,5 до 150 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 10,34 бар] Спецификация Hoja de datos Ruso 4,09 MB
IC (circuito integrado) de sensor de posición en ángulo magnético de alta resolución APS00B Hoja de datos Ruso
Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, configuración totalmente alojada Hoja de datos Español 408,63 KB
Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 3 pulgadas Múltiples configuraciones Hoja de datos Español 3,31 MB
Sensores de posición giratorios de efecto Hall Serie RTY con actuador integral Serie RTP con actuador externo Hoja de datos Hoja de datos Español 1,5 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Hoja de datos Español 4,56 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Hoja de datos Español 4,52 MB
Sensores de velocidad y dirección en cuadratura Serie SNG-Q Hoja de datos Español 992,57 KB
Sensores magnetorresistivos de IC, Serie Nanopower, Hoja de datos Hoja de datos Español 1,93 MB
Serie GKM Interruptor de seguridad miniatura Hoja de datos Español 345,39 KB
Transductores de presión de alta resistencia Serie PX2 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi Hoja de datos Español 1,86 MB
Honeywell Basınç Anahtarları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Fabrika ayarı 150 psi ile 4500 psi [10,34 bar ile 310,26 bar] arasındadır Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi Fabrika ayarı veya sahada yapılabilir ayar 3,5 psi ile 150 psi [0,24 bar ile 10,34 bar] arasındadır Veri sayfası Hoja de datos Turco 1,84 MB
Manyetodirençli Sensör IC’leri, Nanopower Serisi, Veri sayfası Hoja de datos Turco 1,93 MB
Kit de evaluación de sensores, SEK001 Hoja de datos Inglés 4,65 MB
Kit de evaluación de sensores, SEK002 Hoja de datos Inglés 4,22 MB
Sensores de presión para montaje en placa TruStability®: Serie HSC Hoja de datos Inglés 4,55 MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink