What are you looking for?

This is Search input need to add more information.


Documentación

Visualizando 1 - 20 de 31 resultados

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Sensores de presión baja de flujo Serie 24PC, no compensada/no amplificada, 0,5 psi a 250 psi Hoja de datos Inglés 1,06 MB
Sensores de presión baja Serie 24PC, no compensada/no amplificada, 0,5 psi a 250 psi Hoja de datos Inglés 2,86 MB
Sensores de presión baja SMT Serie 24PC, no compensada/no amplificada, 1 psi a 15 psi Hoja de datos Inglés 692,98 KB
Sensores de presión baja de flujo Serie 26PC, compensada/no amplificada, 0,5 psi a 100 psi Hoja de datos Inglés 954,17 KB
Sensores de presión baja Serie 26PC, compensada/no amplificada, 0,5 psi a 250 psi Hoja de datos Inglés 2,77 MB
Sensores de presión baja SMT Serie 26PC, compensada/no amplificada, 1 psi a 15 psi Hoja de datos Inglés 690,72 KB
Sensores de presión ultrabaja y de presión baja analógicos serie ASDX Hoja de datos Inglés 571,87 KB
Sensores de presión ultrabaja y sensores de baja presión digitales serie ASDX Hoja de datos Inglés 727,34 KB
Sensores básicos de presión para montar en placa: ABP Series for Use In Medical Ventilators, Comp/Amp Hoja de datos Inglés 1,55 MB
Sensores básicos de presión para montar en placa: Serie ABP, compensada/amplificada Hoja de datos Inglés 2,16 MB
Sensores básicos de presión para montar en placa: Serie NBP, no compensada/no amplificada Hoja de datos Inglés 1,27 MB
Sensores básicos de presión para montar en placa: Serie TBP, compensada/no amplificada Hoja de datos Inglés 1,48 MB
Sensores básicos de presión para montar en placa: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Hoja de datos Inglés 2,94 MB
Sensores de presión serie SCC SMT (0 psi a 5 psi hasta 0 psi a 100 psi) Hoja de datos Inglés 73,23 KB
Sensores de presión serie SCX (compensados 0 psi a 1 psi hasta 0 psi a 150 psi) Hoja de datos Inglés 210,08 KB
Sensores de presión Serie SCXL (precisión compensada de 0 a 4 inH2O y de 0 a 10 inH2O) Hoja de datos Inglés 93,74 KB
Sensores de presión serie SDX IND (compensados 0 a 5 inH2O y 0 a 10 inH2O) Hoja de datos Inglés 111,65 KB
Sensores de presión serie SLP (baja presión) Hoja de datos Inglés 300,68 KB
Sensores de presión serie SX SMT (0 psi a 1 psi hasta 0 psi a 150 psi) Hoja de datos Inglés 76,4 KB
Sensores de presión serie SXL (baja presión) Hoja de datos Inglés 194,03 KB

Language

Social Media

Site Information

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Terms & Conditions

Global Unsubscribe

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink