¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Displaying 41 - 60 of 220 results

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Anweisungen zum Einbau von TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt Instrucciones de instalación Alemán 4,88 MB
取り付け方法説明書: TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅, SSCシリーズ —中精度、補正/増幅 Instrucciones de instalación Japonés 6,58 MB
Instrucciones para la instalación de los sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado Instrucciones de instalación Español 6,17 MB
Instrucciones para la instalación de los sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado Instrucciones de instalación Español 6,17 MB
Guía de la línea de sensores de presión para montar en placa Guía de línea de productos Inglés 183,49 KB
Soluciones de valor agregado: Productos termales y de presión Guía de familias de productos Inglés 359,35 KB
Modelo CAD de la Serie 2XPCXXA2G en archivo .stp Modelo CAD Inglés 178,38 KB
Modelo CAD de la Serie 2XPCXXA6D en archivo .stp Modelo CAD Inglés 180,7 KB
Modelo CAD de la Serie 2XPCXXA6G en archivo .stp Modelo CAD Inglés 139,49 KB
Modelo CAD de la Serie 2XPCXXB2G en archivo .stp Modelo CAD Inglés 174,06 KB
Modelo CAD de la Serie 2XPCXXB6D en archivo .stp Modelo CAD Inglés 176,4 KB
Modelo CAD de la Serie 2XPCXXB6G en archivo .stp Modelo CAD Inglés 135,18 KB
Modelo CAD de la Serie 2XPCXXC1G en archivo .stp Modelo CAD Inglés 122,67 KB
Modelo CAD de la Serie 2XPCXXC2G en archivo .stp Modelo CAD Inglés 164,92 KB
Modelo CAD de la Serie 2XPCXXC6D en archivo .stp Modelo CAD Inglés 167,26 KB
Modelo CAD de la Serie 2XPCXXC6G en archivo .stp Modelo CAD Inglés 126,02 KB
Modelo CAD de la Serie 2XPCXXD2G en archivo .stp Modelo CAD Inglés 167,26 KB
Modelo CAD de la Serie 2XPCXXD6G en archivo .stp Modelo CAD Inglés 119,46 KB
Modelo CAD de la Serie 2XPCXXG2G en archivo .stp Modelo CAD Inglés 193,25 KB
Modelo CAD de la Serie 2XPCXXG5G en archivo .stp Modelo CAD Inglés 283,54 KB