==N==0 160861== ==Nr==1234== ==Nrpp==20== ==Ns==P_C_Sort|0||P_DocTitle|0== ==No==200==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Visualizando 1 - 20 de 220 resultados

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Sensores de presión baja de flujo Serie 24PC, no compensada/no amplificada, 0,5 psi a 250 psi Hoja de datos Inglés 1,06 MB
Sensores de presión baja Serie 24PC, no compensada/no amplificada, 0,5 psi a 250 psi Hoja de datos Inglés 2,86 MB
Sensores de presión baja SMT Serie 24PC, no compensada/no amplificada, 1 psi a 15 psi Hoja de datos Inglés 692,98 KB
Sensores de presión baja de flujo Serie 26PC, compensada/no amplificada, 0,5 psi a 100 psi Hoja de datos Inglés 954,17 KB
Sensores de presión baja Serie 26PC, compensada/no amplificada, 0,5 psi a 250 psi Hoja de datos Inglés 2,77 MB
Sensores de presión baja SMT Serie 26PC, compensada/no amplificada, 1 psi a 15 psi Hoja de datos Inglés 690,72 KB
Sensores de presión ultrabaja y de presión baja analógicos serie ASDX Hoja de datos Inglés 571,87 KB
Sensores de presión ultrabaja y sensores de baja presión digitales serie ASDX Hoja de datos Inglés 727,34 KB
Sensores básicos de presión para montar en placa: Serie ABP, compensada/amplificada Hoja de datos Inglés 2,3 MB
Sensores básicos de presión para montar en placa: Serie NBP, no compensada/no amplificada Hoja de datos Inglés 1,27 MB
Sensores básicos de presión para montar en placa: Serie TBP, compensada/no amplificada Hoja de datos Inglés 1,48 MB
Sensores básicos de presión para montar en placa: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Hoja de datos Inglés 2,94 MB
Sensores de presión serie SCC SMT (0 psi a 5 psi hasta 0 psi a 100 psi) Hoja de datos Inglés 73,23 KB
Sensores de presión serie SCX (compensados 0 psi a 1 psi hasta 0 psi a 150 psi) Hoja de datos Inglés 210,08 KB
Sensores de presión Serie SCXL (precisión compensada de 0 a 4 inH2O y de 0 a 10 inH2O) Hoja de datos Inglés 93,74 KB
Sensores de presión serie SDX IND (compensados 0 a 5 inH2O y 0 a 10 inH2O) Hoja de datos Inglés 111,65 KB
Sensores de presión serie SLP (baja presión) Hoja de datos Inglés 300,68 KB
Sensores de presión serie SX SMT (0 psi a 1 psi hasta 0 psi a 150 psi) Hoja de datos Inglés 76,4 KB
Sensores de presión serie SXL (baja presión) Hoja de datos Inglés 194,03 KB
Sensores de presión para montaje en placa TruStability™: Serie RSC Hoja de datos Inglés 3,47 MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink