¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Displaying 61 - 80 of 558 results

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Série GKM Fin de course miniature de sécurité avec interverrouillage à clé Hoja de datos Francés 349,48 KB
Série GKN Interrupteur de verrouillage de sécurité Hoja de datos Francés 976,86 KB
Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4,500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt Hoja de datos Alemán 3,01 MB
Serie GKM Miniatur-Sicherheits-Verriegelungsschalter mit separatem Betätiger Hoja de datos Alemán 348,31 KB
Serie GKN Sicherheits-Verriegelungsschalter Hoja de datos Alemán 944,44 KB
Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici Hoja de datos Italiano 4,02 MB
Serie GKM Interruttori con interblocco di sicurezza a chiave miniaturizzati Hoja de datos Italiano 346,17 KB
Serie GKN Interruttore con interblocco di sicurezza Hoja de datos Italiano 977,86 KB
ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10,34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3,5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート Hoja de datos Japonés 2,12 MB
Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 150 psi ~ 4500 psi[10.34 bar ~ 310,26 bar]로 공장 설정 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 3,5 psi ~ 150 psi[0.24 bar ~ 10,34 bar]로 공장 설정 또는 현장 조정 데이터시트 Hoja de datos Coreano 2 MB
Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Nastawiane fabrycznie w zakresie od 150 psi do 4500 psi (10,34 bara do 310,26 bara) Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE Nastawiane fabrycznie lub w miejscu instalacji od 3,5 psi do 150 psi (0,24 bara do 10,34 bara) Dane techniczne Hoja de datos Polaco 3,07 MB
Реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Фабричная настройка от 150 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 10,34 до 310,26 бар] Низкое давление: серии LP, LE Фабричная настройка или возможность регулировки на месте от 3,5 до 150 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 10,34 бар] Спецификация Hoja de datos Ruso 4,09 MB
Serie GKM Interruptor de seguridad miniatura Hoja de datos Español 345,39 KB
Honeywell Basınç Anahtarları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Fabrika ayarı 150 psi ile 4500 psi [10,34 bar ile 310,26 bar] arasındadır Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi Fabrika ayarı veya sahada yapılabilir ayar 3,5 psi ile 150 psi [0,24 bar ile 10,34 bar] arasındadır Veri sayfası Hoja de datos Turco 1,84 MB
32328692: SZL-VL-S Instrucciones de instalación de Interruptor límite de carrera industrial miniatura Instrucciones de instalación Inglés 2,38 MB
32333029: Instrucciones de instalación del interruptor básico de la serie V15W2 para ubicaciones peligrosas Instrucciones de instalación Inglés 160,64 KB
50005007: Interruptores de límite de carrera a prueba de explosión serie 14CE100 Instrucciones de instalación Inglés 1,27 MB
50009662: Interruptores límite a prueba de explosiones Serie EX Instrucciones de instalación Inglés 2,54 MB
50012101: Interruptor de límite de carrera serie GLL Instrucciones de instalación Inglés 1,01 MB
50023187: Interruptor básico en caja a prueba de explosión serie 91SE Instrucciones de instalación Inglés 381,7 KB