¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Visualizando 1 - 20 de 125 resultados

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Sensores de posición de efecto Hall serie 103SR con cuerpo sellado Hoja de datos Inglés 612,35 KB
Termistor de esfera verificado por E-I, Serie 115 Hoja de datos Inglés 322,24 KB
Serie de 13 mm Hoja de datos Inglés 866,91 KB
Serie de 19 mm Hoja de datos Inglés 1,82 MB
Sensores de presión baja de flujo Serie 24PC, no compensada/no amplificada, 0,5 psi a 250 psi Hoja de datos Inglés 1,06 MB
Sensores de presión baja Serie 24PC, no compensada/no amplificada, 0,5 psi a 250 psi Hoja de datos Inglés 2,86 MB
Sensores de presión baja SMT Serie 24PC, no compensada/no amplificada, 1 psi a 15 psi Hoja de datos Inglés 692,98 KB
Sensores de presión baja de flujo Serie 26PC, compensada/no amplificada, 0,5 psi a 100 psi Hoja de datos Inglés 954,17 KB
Sensores de presión baja Serie 26PC, compensada/no amplificada, 0,5 psi a 250 psi Hoja de datos Inglés 2,77 MB
Sensores de presión baja SMT Serie 26PC, compensada/no amplificada, 1 psi a 15 psi Hoja de datos Inglés 690,72 KB
IC (circuito integrado) de sensor magnetorresistivo digital serie 2SS52M Hoja de datos Inglés 618,59 KB
Sondas de temperatura encapsuladas serie 500 Hoja de datos Inglés 991,77 KB
Sensores de velocidad magnéticos digitales serie 584XX Hoja de datos Inglés 228,08 KB
Sensores de temperatura sobre superficie 6655 Hoja de datos Inglés 120,91 KB
RTD de platino Serie 700 Hoja de datos Inglés 252,75 KB
Hoja de datos de transformadores diferenciales variables lineales para sector aeroespacial Hoja de datos Inglés 1 MB
IC (circuito integrado) de sensor de posición en ángulo magnético de alta resolución APS00B Hoja de datos Inglés 693,91 KB
Transductor de posición resistente Serie AQLT Hoja de datos Inglés 181,27 KB
Transductor de posición resistente Serie AQMLT Hoja de datos Inglés 194,41 KB
Sensores de presión ultrabaja y de presión baja analógicos serie ASDX Hoja de datos Inglés 571,87 KB