==N==0 160783 4294742040 4294742036== ==Nr==1234== ==Nrpp==20== ==Ns==P_C_Sort|0||P_DocTitle|0== ==No==0==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Visualizando 1 - 20 de 20 resultados

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, configuración totalmente alojada Hoja de datos Español 408,63 KB
Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 3 pulgadas Múltiples configuraciones Hoja de datos Español 3,31 MB
Sensores de posición giratorios de efecto Hall Serie RTY con actuador integral Serie RTP con actuador externo Hoja de datos Hoja de datos Español 1,5 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Hoja de datos Español 4,56 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Hoja de datos Español 4,52 MB
Sensores de velocidad y dirección en cuadratura Serie SNG-Q Hoja de datos Español 992,57 KB
Sensores magnetorresistivos de IC, Serie Nanopower, Hoja de datos Hoja de datos Español 1,93 MB
Transductores de presión de alta resistencia Serie PX2 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi Hoja de datos Español 1,86 MB
Instrucciones para la instalación de los Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, totalmente alojados Instrucciones de instalación Español 189,53 KB
Instrucciones para la instalación de los Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 3 pulgadas, múltiples configuraciones Instrucciones de instalación Español 486,2 KB
Instrucciones para la instalación de los sensores de posición giratorios de efecto Hall de la serie RTP Instrucciones de instalación Español 545,46 KB
Instrucciones para la instalación de los sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado Instrucciones de instalación Español 6,17 MB
Instrucciones para la instalación de los sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado Instrucciones de instalación Español 6,17 MB
Instrucciones para la instalación de los Sensores magnetorresistivos de IC Serie Nanopower Instrucciones de instalación Español 742,42 KB
Instrucciones para la instalación de los Transductores de alta resistencia de la serie PX2 Instrucciones de instalación Español 1,17 MB
Nota de aplicación Sensores magnetorresistivos de IC Serie Nanopower Nota sobre aplicaciones Español 401,22 KB
Nota de aplicación: Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, totalmente alojados Serie de 3 pulgadas, múltiples configuraciones Nota sobre aplicaciones Español 199,79 KB
Nota de aplicación: Sensores de posición giratorios de efecto Hall de las series RTY y RTP Nota sobre aplicaciones Español 742,7 KB
Nota de aplicación: Sensores de posición giratorios de efecto Hall de las series RTY y RTP Nota sobre aplicaciones Español 742,7 KB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Hoja de datos Español 4,56 MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Do Not Sell My Personal Information

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink