¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Displaying 81 - 100 of 614 results

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Transductores de presión de uso intensivo Serie PX3 Hoja de datos Inglés 2,23 MB
Sensor de temperatura serie R300 Hoja de datos Inglés 98,33 KB
Sensores de posición angular de efecto Hall serie RPN Hoja de datos Inglés 490,24 KB
Sensores de posición rotacional de efecto Hall Serie RTY y Serie RTP Hoja de datos Inglés 1,49 MB
Sensores de presión serie SCC SMT (0 psi a 5 psi hasta 0 psi a 100 psi) Hoja de datos Inglés 73,23 KB
Sensores de presión serie SCX (compensados 0 psi a 1 psi hasta 0 psi a 150 psi) Hoja de datos Inglés 210,08 KB
Sensores de presión Serie SCXL (precisión compensada de 0 a 4 inH2O y de 0 a 10 inH2O) Hoja de datos Inglés 93,74 KB
Sensores de presión serie SDX IND (compensados 0 a 5 inH2O y 0 a 10 inH2O) Hoja de datos Inglés 111,65 KB
Transductor de posición lineal Serie Longfellow corto Hoja de datos Inglés 183,82 KB
IC (circuito integrado) de sensor de efecto Hall digital omnipolar de micropotencia serie SL353 Hoja de datos Inglés 553,56 KB
Sensores de presión serie SLP (baja presión) Hoja de datos Inglés 300,68 KB
Sensor de posición SMART, configuraciones en arco de 100° y 180° Hoja de datos Inglés 767,97 KB
Sensor de posición SMART, configuraciones lineales de 35 mm, 75 mm, 225 mm Hoja de datos Inglés 3,05 MB
Sensor de posición SMART, configuración de rotación de 360° Hoja de datos Inglés 1019,93 KB
Sensores de velocidad de efecto Hall serie SNDH-H Hoja de datos Inglés 637,94 KB
Sensores de dirección y velocidad en cuadratura de grado industrial general serie SNDH-T Hoja de datos Inglés 320,45 KB
Sensores de dirección y velocidad en cuadratura Serie SNG-Q Hoja de datos Inglés 1,15 MB
Sensores de presión con diafragma de acero inoxidable y bajo costo serie SPT Hoja de datos Inglés 705,44 KB
Sensor de efecto Hall Serie 13/15 SR Hoja de datos Inglés 308,58 KB
Sensor de veleta de efecto Hall Serie 16/17 SR Hoja de datos Inglés 452,07 KB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink