==N==0 160783 4294742037== ==Nr==1234== ==Nrpp==20== ==Ns==P_C_Sort|0||P_DocTitle|0== ==No==20==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Visualizando 1 - 20 de 25 resultados

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
壁挂式温湿度变送器 SCT 系列 Hoja de datos Chino simplificado 4,12 MB
正交速度和方向传感器 SNG-Q 系列 Hoja de datos Chino simplificado 1,15 MB
磁敏电阻传感器IC(集成电路), Nanopower系列, 数据表 Hoja de datos Chino simplificado 1,35 MB
重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi Hoja de datos Chino simplificado 1,92 MB
Sensores de corriente de lazo cerrado magnetorresistivos Serie CSN Hoja de datos Chino simplificado 1,59 MB
HIH-5030/5031系列 低电压湿度传感器 Hoja de datos Chino simplificado 742,31 KB
SL353 系列 微功耗全极霍尔效应数字式位置 传感器集成电路 Hoja de datos Chino simplificado 613,96 KB
SS30AT/SS40A/ SS50AT 特点/ 优势潜在应用场合 双极霍尔效应磁位置传感器 Hoja de datos Chino simplificado 778,79 KB
SS39ET/SS49E/SS59ET 系列 线性霍尔效应传感器集成电路 Hoja de datos Chino simplificado 986,66 KB
TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Hoja de datos Chino simplificado 5,78 MB
安装指南 SL353 系列微功耗全极霍尔效应数字式位置 传感器集成电路 Instrucciones de instalación Chino simplificado 342,44 KB
安装说明 智能位置传感器 35 mm、75 mm、225 mm 线性构型 Instrucciones de instalación Chino simplificado 3,08 MB
安装说明 HIH-5030/5031系列湿度传感器 Instrucciones de instalación Chino simplificado 676,34 KB
安装说明 PX2 系列重载压力传感器 Instrucciones de instalación Chino simplificado 1,08 MB
安装说明 SS39ET/SS49E/SS59ET 系列 线性霍尔效应传感器集成电路 Instrucciones de instalación Chino simplificado 527,41 KB
安装说明:TruStability® 电路板安装压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Instrucciones de instalación Chino simplificado 5,38 MB
Nanopower系列 磁敏电阻传感器IC(集成电路) 安装说明 Instrucciones de instalación Chino simplificado 997,92 KB
SMART 位置传感器 100º 和 180º 角位移传感器安装说明 Instrucciones de instalación Chino simplificado 1,1 MB
SS30AT/SS40A/ SS50AT的安装说明书 双极霍尔效应磁位置传感器 Instrucciones de instalación Chino simplificado 746,98 KB
工业和医疗领域的应用 霍尼韦尔ZephyrTM 模拟式和数字式 气流传感器:HAF 系列——高准确度型 Nota sobre aplicaciones Chino simplificado 514,57 KB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink