¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Displaying 21 - 40 of 130 results

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Transductor de posición resistente Serie AQLT Hoja de datos Inglés 181,27 KB
Transductor de posición resistente Serie AQMLT Hoja de datos Inglés 194,41 KB
Sensores de presión ultrabaja y de presión baja analógicos serie ASDX Hoja de datos Inglés 571,87 KB
Sensores de presión ultrabaja y sensores de baja presión digitales serie ASDX Hoja de datos Inglés 727,34 KB
Hoja de datos de sensores de flujo de aire Serie AWM700, compensados/amplificados Hoja de datos Inglés 262,38 KB
Sensores de flujo de aire Serie AWM90000 Hoja de datos Inglés 409,48 KB
Sensores básicos de presión para montar en placa: Serie ABP, compensada/amplificada Hoja de datos Inglés 2,3 MB
Sensores básicos de presión para montar en placa: Serie NBP, no compensada/no amplificada Hoja de datos Inglés 1,27 MB
Sensores básicos de presión para montar en placa: Serie TBP, compensada/no amplificada Hoja de datos Inglés 1,48 MB
Sensores básicos de presión para montar en placa: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Hoja de datos Inglés 2,94 MB
Sensores de corriente de lazo abierto serie CSCA Hoja de datos Inglés 108,05 KB
Sensores miniatura de corriente de lazo abierto con cable serie CSLS Hoja de datos Inglés 171,52 KB
Sensores miniatura de corriente de lazo abierto serie CSLT Hoja de datos Inglés 207,83 KB
Sensores miniatura de corriente de lazo abierto con cable serie CSLW Hoja de datos Inglés 229,83 KB
Sensores de corriente de lazo cerrado magnetorresistivos Serie CSN Hoja de datos Inglés 401,33 KB
Transductor de posición lineal sin barra serie DR-T Hoja de datos Inglés 114,5 KB
Transductor de posición lineal sin barra Serie Durastar Hoja de datos Inglés 186,12 KB
Sensores de temperatura encapsulados con conectores integrales series ES110 y ES120 Hoja de datos Inglés 168,5 KB
Sensores de fuerza Serie FSA, compensados/amplificados Hoja de datos Inglés 428,37 KB
Sensores de fuerza de la Serie FSG Hoja de datos Inglés 102,81 KB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink