==N==0 160783 20019== ==Nr==1234== ==Nrpp==20== ==Ns==P_C_Sort|0||P_DocTitle|0== ==No==160==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Displaying 161 - 173 of 173 results

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Hoja de datos Español 4,56 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Hoja de datos Español 4,52 MB
Sensores de velocidad y dirección en cuadratura Serie SNG-Q Hoja de datos Español 992,57 KB
Sensores magnetorresistivos de IC, Serie Nanopower, Hoja de datos Hoja de datos Español 1,93 MB
Transductores de presión de alta resistencia Serie PX2 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi Hoja de datos Español 1,86 MB
Manyetodirençli Sensör IC’leri, Nanopower Serisi, Veri sayfası Hoja de datos Turco 1,93 MB
Kit de evaluación de sensores, SEK001 Hoja de datos Inglés 4,65 MB
Kit de evaluación de sensores, SEK002 Hoja de datos Inglés 4,22 MB
Sensores de presión para montaje en placa TruStability®: Serie HSC Hoja de datos Inglés 4,55 MB
TruStability® 电路板安装 压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Hoja de datos Chino simplificado 5,85 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang Hoja de datos Alemán 4,63 MB
TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 Hoja de datos Japonés 5,04 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Hoja de datos Español 4,56 MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink