¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Documentación

Displaying 101 - 120 of 164 results

Documento Tipo de documento Idioma Tamaño
IC de sensor de efecto Hall digital unipolar Series SS340RT/SS440R Hoja de datos Inglés 704,05 KB
IC (circuito integrado) de sensor de posición digital de efecto Hall unipolar SS345PT/SS445P con resistencia de polarización incorporada Hoja de datos Inglés 454,15 KB
SS351AT, SS451A, SS551AT IC (circuito integrado) de sensor de efecto Hall digital omnipolar Hoja de datos Inglés 500,75 KB
CI de sensor de efecto Hall digital con traba de alta sensibilidad Serie SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460-T3, SS460S-LP Hoja de datos Inglés 1,01 MB
IC de sensor de efecto Hall digital con traba de alta sensibilidad y resistencia de polarización incorporada Series SS360PT, SS460P, SS460P-T2 Hoja de datos Inglés 503,69 KB
SS361CT, SS461C IC de sensor de efecto Hall digital con traba de alta sensibilidad Hoja de datos Inglés 438,28 KB
SS361RT, SS461R CI (circuito integrado) de sensor de efecto Hall digital con traba Hoja de datos Inglés 435,87 KB
SS39ET/SS49E/SS59ET Linear Hall-Effect Sensor ICs Hoja de datos Inglés 1001,4 KB
Serie SS400, Serie SS500 de traba bipolar y CI (circuitos integrados) de sensor de posición digital de efecto Hall unipolares Hoja de datos Inglés 1,27 MB
IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall de temperatura compensada serie SS400F/SS400G Hoja de datos Inglés 497,21 KB
IC (circuitos integrados) con sensor de posición digital de efecto Hall bipolar SS40F, SS40AF Hoja de datos Inglés 595,37 KB
CI (circuitos integrados) de sensor de posición digital de efecto Hall bipolar SS41, SS41-L, SS41-T2, SS41-T3, SS41-S, SS41-SP Hoja de datos Inglés 1,06 MB
IC (circuito integrado) de sensor de posición de efecto Hall dual, digital, serie SS520 con salidas de velocidad y dirección Hoja de datos Inglés 68,09 KB
Hoja de datos de IC de sensor magnetorresistivo Serie Standard Power Hoja de datos Inglés 614,01 KB
Sensores de presión serie SX SMT (0 psi a 1 psi hasta 0 psi a 150 psi) Hoja de datos Inglés 76,4 KB
Sensores de presión serie SXL (baja presión) Hoja de datos Inglés 194,03 KB
Hoja de datos de los sensores de velocidad de reluctancia variable para transporte Serie Thrumold Hoja de datos Inglés 511,15 KB
Instrucciones de instalación de los sensores de velocidad de reluctancia variable para transporte Serie Thrumold Hoja de datos Inglés 321,25 KB
Sensores de presión para montaje en placa TruStability®: Serie SSC Hoja de datos Inglés 4,5 MB
Sensores de presión para montaje en placa TruStability®: serie TSC y serie NSC Hoja de datos Inglés 5,04 MB