¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La personalización es estándar con interruptores giratorios de Honeywell; se ha comprobado que estos resisten una amplia variedad de condiciones ambientales y contaminantes, tales como temperatura, ciclos, derrames de sustancias químicas, lavado a presión, vibraciones, polvo, humedad y sal.

La amplia variedad de opciones de productos de Honeywell simplifica el desarrollo del interruptor giratorio para una determinada aplicación. Las características opcionales de posiciones momentáneas, tipos de terminales y conectores integrales, homologaciones UL y diversas configuraciones de circuitos están disponibles para brindar flexibilidad de diseño. Estas opciones, junto con la amplia calificación eléctrica y rango de temperatura, están incluidas en cada interruptor para cumplir con las necesidades cada vez mayores de los clientes.

Características y beneficios:

  • Construcción duradera: el encapsulado de plástico polipropileno (trasero) mejora la durabilidad y soporta equipos.
  • Amplio rango de configuración: interruptores de dos, tres o cuatro posiciones, posiciones de acción mantenida y momentánea (retroceso) y numerosas configuraciones de circuitos que permiten la personalización de la operación y el control de equipos.
  • Muchas opciones de conectores: conector integral (Metri-Pack, Sumitomo): interruptores de dos, tres o cuatro posiciones. Terminales con tornillos: interruptores de dos o tres posiciones.
  • Montaje más rápido: los conectores integrales permiten un montaje veloz, y minimizan la posibilidad de errores en el cableado.
  • Vida útil prolongada del interruptor: gracias a su capacidad de mantener el polvo y la humedad fuera de la cámara de contacto.

Preparados para soportar ambientes hostiles con un diseño duradero, sellado a prueba de factores ambientales, los interruptores giratorios de Honeywell se encuentran en aplicaciones hostiles, desde vehículos todoterreno como ATV, motonieves y motocicletas hasta equipo industrial, agrícola, de construcción y jardinería. Otras aplicaciones del producto incluyen:

  • carros de golf
  • elevadores aéreos
  • manipuladores telescópicos
  • cargadores deslizantes
  • montacargas
  • tractores
  • manipuladores de materiales
  • equipos marítimos
  • generadores
Interruptores rotacionales - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de interruptores giratorios Hoja de datos Inglés 537KB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Guía de la línea de interruptores rotacionales y de llave Guía de línea de productos Inglés 340KB
Guía de familias de controles, indicadores e interruptores de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Explorar productos de interruptores giratorios

Producto Conector Posición Calificación eléctrica
84825 MetriPak 280 Dos: apagado, encendido; 4 terminales 12 VCC, 20 A; 24 VCC, 8 A (Res.)
84826 MetriPak 280 Tres: apagado, encendido, arranque (momentáneo); 4 terminales 12 VCC, 20 A; 24 VCC, 8 A (Res.)
89165 MetriPak 280 Tres: apagado (imán conectado a tierra), encendido, arranque (momentáneo); 6 terminales 12 VCC, 20 A; 24 VCC, 8 A (Res.)
89477 MetriPak 280 Cuatro: apagado, contacto, ignición, ignición (momentáneo); 4 terminales 12 VCC, 20 A; 24 VCC, 8 A (Res.)
89697 MetriPak 280 Tres [apagado, encendido (1), encendido (2 circuitos duales)]; 4 terminales 12 VCC, 20 A; 24 VCC, 8 A (Res.)