¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los relés de energía de uso general Serie SZR MY están diseñados para una amplia gama de aplicaciones que incluyen energía y control lógico para máquinas industriales y paneles de control.

  • Un amplio rango de aplicaciones, desde energía hasta control de secuencia
  • Diseño pequeño, carga de cortes de dos polos de 5 A
  • Contacto de plata fina
  • Fuerza dieléctrica alta (1.800 V CA)
  • Alta confiabilidad y vida útil prolongada
  • Sensibilidad ultraalta con rápido tiempo de respuesta
  • Alta resistencia a descarga eléctrica y vibración
  • Aprobado por UL/CE
  • Relés de energía Serie MY - Honeywell
    

    Documentos

    TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    Presentación de relés Información técnica Inglés 566KB
    Tabla SZR-MY Guía de selección Inglés 39KB

    Explorar productos de la Serie MY

    Producto Calificación de corriente Terminal Interrupción (carga resistiva)
    SZR-MY2-1-AC110-120V 5 A Soldadura/conectable 1100 VA
    SZR-MY2-1-AC220V 5 A Soldadura/conectable 1100 VA
    SZR-MY2-1-DC12V 5 A Soldadura/conectable 120 W
    SZR-MY2-1-DC24V 5 A Soldadura/conectable 120 W
    SZR-MY2-1P-AC110-120V 5 A PCB (placa de circuito impreso) 1100 VA
    SZR-MY2-1P-AC220-240V 5 A PCB (placa de circuito impreso) 1100 VA
    SZR-MY2-1P-DC24V 5 A PCB (placa de circuito impreso) 120 W
    SZR-MY2-D1-DC24V 5 A Soldadura/conectable 120 W
    SZR-MY2-N1-AC110-120V 5 A Soldadura/conectable 1100 VA
    SZR-MY2-N1-AC220V 5 A Soldadura/conectable 1100 VA