¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los relés de energía de uso general Serie SZR-LY están diseñados para una amplia gama de aplicaciones que incluyen energía y control lógico para máquinas industriales y paneles de control.

  • Un amplio rango de aplicaciones, desde energía hasta control de secuencia
  • Diseño pequeño, carga de cortes de dos polos de 10 A
  • Contacto de óxido de cadmio-plata
  • Fuerza dieléctrica alta (1.800 V CA)
  • Alta confiabilidad y vida útil prolongada
  • Sensibilidad ultraalta con rápido tiempo de respuesta
  • Alta resistencia a descarga eléctrica y vibración
  • Aprobado por UL/CE
Relés de energía Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Relés de energía Serie SZR-LY Hoja de datos Inglés 548KB
Presentación de relés Información técnica Inglés 566KB
Diagrama de SZR-LY Guía de selección Inglés 38KB

Explorar productos de la Serie LY

Producto Calificación de corriente Terminal Interrupción (carga resistiva)
SZR-LY2-1-AC110-120V 10 A Soldadura/conectable 1100 VA
SZR-LY2-1-AC220V 10 A Soldadura/conectable 1100 VA
SZR-LY2-1-DC12V 10 A Soldadura/conectable 240 W
SZR-LY2-1-DC24V 10 A Soldadura/conectable 240 W
SZR-LY2-1P-AC110-120V 10 A PCB (placa de circuito impreso) 1100 VA
SZR-LY2-1P-DC24V 10 A PCB (placa de circuito impreso) 240 W
SZR-LY2-D1-DC24V 10 A Soldadura/conectable 240 W
SZR-LY2-N1-AC110-120V 10 A Soldadura/conectable 1100 VA
SZR-LY2-N1-AC220V 10 A Soldadura/conectable 1100 VA
SZR-LY2-N1-DC12V 10 A Soldadura/conectable 240 W