¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Customization is standard with

Estos interruptores resistentes y confiables aumentan la confiabilidad de la aplicación y facilitan la operación y el control del equipo con su capacidad de mantener la suciedad y humedad fuera de la cámara de contactos, y de esta forma prolongar la vida útil del interruptor. Las opciones de interruptor de llave de dos, tres y cuatro posiciones se integran con facilidad en diseños específicos de aplicaciones.

Preparados para soportar ambientes hostiles con un diseño resistente sellado a prueba de factores ambientales, los interruptores de llave y arranque de Honeywell se encuentran en las aplicaciones más hostiles, desde vehículos todoterreno como ATV, motonieves y motocicletas hasta equipo industrial, agrícola, de construcción y jardinería.

Interruptores de llave - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de interruptores de llave y arranque Hoja de datos Inglés 9MB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Guía de la línea de interruptores rotacionales y de llave Guía de línea de productos Inglés 340KB
Guía de familias de controles, indicadores e interruptores de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Explorar productos de interruptores de llave

Producto Conector Posición Calificación eléctrica
84828 Tornillo Dos: apagado, encendido; 3 terminales 12 VCC, 20 A; 24 VCC, 10 A; 48 VCC, 4 A (Res.)
84829 Tornillo Tres: apagado, encendido, arranque; 3 terminales 12 VCC, 20 A; 24 VCC, 10 A; 48 VCC, 4 A (Res.)
84830 Tornillo Tres: encendido, apagado, encendido; 6 terminales 12 VCC, 20 A; 24 VCC, 10 A; 48 VCC, 4 A (Res.)
89947 Tornillo Dos: Apagado-Encendido (circuito 2); 6 terminales 12 VCC, 20 A; 24 VCC, 10 A; 48 VCC, 4 A (Res.)