¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los contadores y horómetros LCD (pantalla de cristal líquido) con MCU (unidad microcontroladora) de Honeywell, Serie LM, son instrumentos digitales sellados diseñados para monitorear y registrar el tiempo de recorrido transcurrido que, en general, se muestra en horas y décimos de hora. Estos dispositivos se utilizan para registrar el tiempo de recorrido del uso de equipos o contadores de equipos para su posible uso en aplicaciones de transporte, para garantizar el mantenimiento adecuado de sistemas o máquinas costosas, como también reclamos de garantía y seguimiento del uso de productos alquilados. En general, este mantenimiento implica reemplazar, cambiar o verificar piezas, cintas, filtros, aceite y lubricación de equipos de uso intensivo, o el estado de funcionamiento de motores o ventiladores, entre otras tareas.

Estos dispositivos cuentan con una retención de datos de hasta 40 años de memoria (sin alimentación) para ofrecer a los clientes una capacidad de retención de datos prolongada dentro de su aplicación deseada. La pantalla grande de 7 mm facilita la lectura y ofrece opciones de retroiluminación y un indicador de funcionamiento. El sellado IP67 (frontal)/IP66 (posterior) está diseñado para ofrecer una durabilidad mejorada. El horómetro, además, cuenta con un tiempo de restauración prolongado para ofrecer a los clientes protección contra las fallas en la restauración.

La Serie LM ofrece opciones personalizadas, que incluyen el logotipo del cliente, el logotipo de Honeywell o una cara negra, además de numerosas opciones de bisel personalizables.

Horómetros CA/CC Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de horómetro LCD con MCU (unidad microcontroladora) serie LM Hoja de datos Inglés 1MB
50082092: Instrucciones de instalación del horómetro LCD con MCU (unidad microcontroladora) serie LM Instrucciones de instalación Inglés 593KB
Horómetros - Sello de la hora verdadera Estudio de caso Inglés 345KB
Árbol de nomenclatura de horómetro LCD con MCU (unidad microcontroladora) serie LM Árbol de nomenclatura de productos Inglés 876KB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Guía de la línea de horómetros Guía de línea de productos Inglés 571KB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de controles, indicadores e interruptores de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Explorar productos de horómetros CA/CC - Serie LM

Producto Tipo de producto Montaje Horas Precisión Terminación
LM-HH2AS-H11 Horómetro LCD con MCU (unidad de microcontrolador) 2 tornillos entre 0 % y 99 % ,999,9 horas ±200 ppm/hora Pala de 1/4 in
LM-HH3AS-H11 Horómetro LCD con MCU (unidad de microcontrolador) 2 tornillos entre 0 % y 99 % ,999,9 horas ±200 ppm/hora Pala de 1/4 in
LM-HH4AS-H11 Horómetro LCD con MCU (unidad de microcontrolador) 2 tornillos entre 0 % y 99 % ,999,9 horas ±200 ppm/hora Pala de 1/4 in
LM-HHFAS-H11 Horómetro LCD con MCU (unidad de microcontrolador) 2 tornillos entre 0 % y 99 % ,999,9 horas ±200 ppm/hora Pala de 1/4 in