¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores de parada de emergencia/en contrafase (push-pull) de Honeywell son interruptores resistentes de contactos deslizantes, están sellados a prueba de factores ambientales e incorporan dos circuitos con diversas combinaciones. Los contactos deslizantes ofrecen cierre y apertura de contacto positivo cuando se utiliza la perilla del interruptor. Los cierres de contactos están disponibles en ambos circuitos cerrados en la posición de activación, o en ambos circuitos cerrados en la posición de desactivación, o de manera alternada de cierre: uno cerrado y uno abierto. El diseño de doble junta o-ring protege la cámara de contactos al aislarla de la humedad o cualquier otro material contaminante.

Interruptores de parada de emergencia - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de los interruptores push-pull y de parada de emergencia Hoja de datos Inglés 4MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de controles, indicadores e interruptores de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Explorar productos de interruptores de parada de emergencia

Producto Conector Posición Profundidad detrás del panel
87941 Tornillo Circuitos 2NA en posición Apretada 43,43 mm (1,71 pulg.)
87943 Tornillo Circuitos 1NA y 1NC en posición Apretado 43,43 mm (1,71 pulg.)
87944 Tornillo Circuitos 2Nc en posición Push 43,43 mm (1,71 pulg.)
89496 Tornillo Circuitos 2NA en posición Apretada 43,43 mm (1,71 pulg.)