¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Desde aplicaciones de verificación y arrendamiento hasta programas de mantenimiento y garantía, este horómetro preciso y confiable pasa el 100 % de las pruebas de precisión de tiempo y función antes del envío. Con una caja de policarbonato resistente al impacto y a prueba de manipulaciones, la Serie 20000 está completamente sellada y ofrece opciones de diales personalizables con logotipo, terminales con tornillo, hilos conductores o terminales planos de 1/4 in.
Horómetros CA Serie 20000 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Horómetros - Sello de la hora verdadera Estudio de caso Inglés 345KB
La rentabilidad de la precisión en aplicaciones médicas de bajo costo y alto volumen Documentos técnicos Inglés 3MB
Guía de la línea de horómetros Guía de línea de productos Inglés 571KB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de controles, indicadores e interruptores de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Explorar productos de la Serie 20000

Producto Tipo de producto Montaje Horas Precisión Terminación
20034 CA de lujo 2 tornillos 100 000 ±0,02 % Hilo conductor principal
20042 CA de lujo 3 tornillos 100 000 ±0,02 % Hilo conductor principal
20045 CA de lujo 3 tornillos 100 000 ±0,02 % Hilo conductor principal
20082 CA de lujo 2 tornillos 100 000 ±0,02 % Tornillo
20111 CA de lujo 3 tornillos 100 000 ±0,02 % Tornillo
20171 CA de lujo Retenedor 100 000 ±0,02 % Tornillo
20186 CA de lujo 2 tornillos 100 000 ±0,02 % 1/4 in