¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Manténgase al día con la transformación del mundo con las soluciones de detección de Honeywell

Por Bertrand Lombardo | 9 de agosto de 2019

Lidere la transformación y acelere el crecimiento con las soluciones de detección de Honeywell.

Sensores magnéticos en vehículos pesados

Todos están ahora conectados y móviles. En forma predeterminada, sin problemas, en cualquier momento. Parece simple, ¿cierto? Abre su dispositivo móvil y sepa en tiempo real cuál es la capacidad de su planta, qué está produciendo y cuánta energía está consumiendo.

¿Pero qué significa realmente?

Significa que los consumidores tienen acceso inmediato a un volumen de conocimiento e información sin precedentes.

Están más educados que nunca debido a la expansión de la tecnología digital.

También significa que cada empresa es tanto una tecnología como una empresa de consumo al mismo tiempo, sin importar si son B2B o B2C, tecnología o consumidor. Ahora están entrelazados debido al empoderamiento del consumidor y su acceso ilimitado a la información.

Para estar a la vanguardia, algunas empresas están conectando sus plantas a sus sistemas y tiendas de pedidos en línea, produciendo en tiempo real productos casi personalizados para sus clientes.

La tecnología de detección lo está haciendo posible

Desde médicos hasta transporte, desde industrial hasta aeroespacial, los sensores están en todas partes. Sensores de gas, sensores ópticos, sensores de presión y sensores de temperatura: estos dispositivos fundamentales recopilan los datos esenciales que los clientes necesitan para tomar decisiones informadas y tomar medidas.

El mercado de sensores aumentará, ya que su uso continuará creciendo y expandiéndose rápidamente

Según un nuevo informe de IBM Marketing Cloud, “10 Key Marketing Trends For 2017”, el 90 % de los datos del mundo actualmente se han creado solo en los dos últimos años. Y solo se hará más grande. Muchos analistas de datos sugieren que el universo digital será 40 veces más grande para el año 2020, de conformidad con el mismo informe.

Los sensores tienen una función importante en esto

Honeywell está dando el siguiente paso para avanzar en nuestra tecnología de detección al agregar capacidades de inteligencia de vanguardia desde Internet de las Cosas hasta nuestros sensores, así como a la tecnología informática basada en la nube.

La firma de consultoría tecnológica, Gartner, pronostica que el número de cosas conectadas que se utilizan en todo el mundo se triplicará en crecimiento a casi 21 mil millones por año 2020.

En un artículo publicado por iBASEt1, informan que el 42 % de los desarrolladores de IoT actualmente están escribiendo software que usa sensores.

Esto representa un gran potencial para el negocio de detección, no solo en términos de volumen, sino también en términos de diversificación y direccionamiento y cooperación con nuevos actores importantes, escritores de software y nuevas empresas innovadoras, para desarrollar aplicaciones nuevas e innovadoras para los usuarios finales. Honeywell está bien posicionado para trabajar con estos jugadores debido a la amplitud y profundidad de su oferta de sensores e interruptores (ver sensing.honeywell.com).

Los sensores e interruptores de Honeywell transforman su mundo

Sensor AMR

Interruptores de límite de carrera compactos MICRO SWITCH - Serie NGC

Los MICRO SWITCHinterruptores límite de carrera compactos Serie NGC de Honeywell son una plataforma configurable de interruptores para uso moderado que permiten que el cliente elija circuitos SPDT (unipolar de doble tiro) o DPDT (bipolar de doble tiro) al tiempo que mantienen la misma carcasa y el tamaño del montaje en toda la Serie NGC. La Serie NGC MICRO SWITCH puede configurarse de más de 380.000 maneras, cuenta con aprobaciones globales y tiene sellado IP67 para su posible uso en aplicaciones en interiores y exteriores.

Valor para nuestros clientes

  • Rentabilidad: Ofrece una única fuente para un interruptor límite de carrera SPDT y DPDT compacto, lo cual puede ayudar a minimizar los gastos de suministro del fabricante de equipos originales al simplificar la cadena de suministro.
  • Versátil: El encapsulado resistente permite el uso en muchas aplicaciones en interiores y exteriores hostiles y, así, ofrece un rendimiento confiable.
  • Configurable: Permite que los ingenieros de diseño estandaricen un tamaño único y, al mismo tiempo, cumplan con una variedad de requisitos eléctricos.
  • Soporte de aplicaciones: Los clientes con presencia global pueden contar con el soporte regional de Honeywell para nuevas aplicaciones y resolución de problemas.

Diferenciadores

  • Con una resistencia a la vibración (10 g) y los impactos (50 g) que duplica la de los dispositivos similares de la competencia, la Serie NGC puede implementarse en las condiciones ambientales más hostiles para brindar mayor confiabilidad y repetibilidad.
  • La capacidad de corriente más amplia (10 A) que otros dispositivos similares permite su posible uso en una gama más variada de aplicaciones, lo que facilita la estandarización de la plataforma.

APLICACIONES INDUSTRIALES POTENCIALES

  • Detección de posición de pluma
  • Escaleras mecánicas y ascensores
  • Máquinas herramienta
  • Torres de luz portátiles
  • Equipos de empaque
  • Puertas corredizas
  • Elevadores de tijera
Grupo de serie HPM

Sensor de materia particulada Serie HPM de Honeywell

El sensor de materia particulada Serie HPM de Honeywell es un sensor con láser que utiliza el método de dispersión de luz para detectar y contar partículas en el rango de concentración de 0 μg/m3 a 1.000 μg/m3 en un determinado ambiente. Una fuente de luz láser ilumina una partícula mientras esta atraviesa la cámara de detección. A medida que las partículas atraviesan el haz del láser, la fuente de luz se oscurece y se registra en el detector de luz o foto. Luego, la luz se analiza y convierte en una señal eléctrica para proporcionar el tamaño y la cantidad de partículas a fin de calcular las concentraciones en tiempo real. El sensor de partículas de Honeywell ofrece información sobre la concentración de partículas para un determinado rango de concentración de partículas.

Valor para nuestros clientes

  • Brinda la capacidad de monitorear o controlar con más precisión y rentabilidad las partículas del ambiente
  • Vida útil líder de la industria de 20.000 horas de uso continuo que, en esencia, equivale a 7 años de vida útil del producto (sobre la base de 8 horas de funcionamiento por día)
  • El rendimiento de EMC (compatibilidad electromagnética) comprobado permite un desempeño más preciso en una variedad de entornos industriales hostiles
  • El tiempo de respuesta ultrarrápido de <6 s permite que la Serie HPM responda a condiciones ambientales en tiempo real
  • La confiabilidad mejorada permite el uso en ambientes hostiles

APLICACIONES INDUSTRIALES POTENCIALES

  • HVAC (climatización):
    • Aires acondicionados
    • Monitores de calidad del aire
    • Monitorización experimental
  • Productos de consumo:
    • Filtros de aire
    • Aires acondicionados
    • Purificadores de aire
    • Filtros de aire para autos
    • Detectores de la calidad del aire manuales
Sensor de presión serie MPR

Sensores de presión Serie MicroPressure MPR de Honeywell

La Serie MPR se trata de un sensor de presión de silicona piezorresistivo muy pequeño que ofrece una salida digital para leer presiones superiores al rango de temperatura y al intervalo de presión de escala completa especificados. La serie está calibrada y compensada sobre un rango de temperatura específico para la deriva del sensor, sensibilidad, efectos de temperatura y falta de linealidad con un ASIC (circuito integrado de aplicación específica) integrado. Este producto está diseñado para cumplir con los requisitos de dispositivos médicos de mayor volumen (destinados al consumo y no destinados al consumo) y aplicaciones de aparatos comerciales.

Valor para nuestros clientes

  • Factor de forma muy pequeño: Permite la portabilidad dado que se ajusta a las restricciones de peso, tamaño y espacio; y ocupa menos espacio en la PCB (placa de circuito impreso).
  • Los rangos de presión amplios simplifican el uso.
  • Mejora el rendimiento: La salida acelera el rendimiento mediante una menor cantidad de requisitos de conversión y una interfaz directa para microprocesadores.
  • Solución valiosa: Solución rentable y de alto volumen con opciones configurables.
  • La versión de puerto largo cumple con los requisitos del nivel 1 de sensibilidad de humedad de IPC/JEDEC J-STD-020D.1: Permite evitar daños térmicos y mecánicos que se producirían con sensores menos calificados durante la realización o reparación de una soldadura por refusión; permite un ciclo de vida útil ilimitado cuando se almacena según las especificaciones (lo que simplifica el almacenamiento y disminuye la cantidad de elementos desechables); elimina los cocimientos prolongados antes de la refusión y permite la producción ajustada (lean) debido a la estabilidad y la facilidad de uso poco después de la refusión.
  • Buena eficiencia energética/de alimentación: Reduce los requisitos de alimentación del sistema y ofrece una vida más prolongada de la batería.

Diferenciadores

  • El diseño específico para la aplicación cumple con las necesidades y los desafíos específicos de la aplicación.
  • Salida digital: La característica de conectar y listo ofrece facilidad en la implementación y la conectividad a nivel de sistema.
  • Banda de error total: Brinda un verdadero rendimiento en el rango de temperatura compensada, lo que minimiza la necesidad de probar y calibrar cada sensor y, en consecuencia, se reducen potencialmente los costos de producción; se mejora la precisión de los sensores y se ofrece facilidad en la capacidad de sustitución de sensores debido a una variación mínima entre una pieza y otra.

APLICACIONES INDUSTRIALES POTENCIALES

  • Uso médico destinado al consumo: Control no invasivo de la presión arterial, terapia de heridas con presión negativa, extractores de leche, concentradores de oxígeno móviles, monitores de flujo de aire, tanques de agua CPAP y dispositivos médicos
  • Uso médico no destinado al consumo: Monitores invasivos de presión arterial, medición ambulatoria de la presión arterial
  • Industrial: Sistemas de frenos de aire, medidores de gas y agua.
  • Para el consumidor: Cafeteras, humidificadores, camas de aire, lavadoras, lavavajillas
TARS-IMU

Sensor de referencia de actitud de transporte serie TARS-IMU de Honeywell

El Sensor de referencia de actitud para transporte o TARS-IMU es una gama de sensores encapsulados diseñados para informar la velocidad angular, la aceleración y la inclinación del vehículo en aplicaciones demandantes de industrias como la del transporte fuera de carretera de uso intensivo.

El TARS-IMU habilita características autónomas del vehículo y mejora la eficiencia y productividad informando los datos clave necesarios a fin de automatizar y monitorear movimientos de sistemas y componentes del vehículo. El algoritmo de fusión del sensor puede personalizarse para aplicaciones específicas del vehículo a través de firmware integrado, lo que permite el filtrado de datos de movimiento para movimientos del vehículo y el ambiente externo.

Valor para nuestros clientes

  • Diseñado para permitir a los fabricantes de vehículos y usuarios finales aumentar la eficiencia con la automatización de movimientos repetitivos o tareas complejas
  • Permite un movimiento preciso, accionamiento y guía sobre terrenos severos y pendientes de vehículos.
  • Mejora la seguridad mediante la habilitación de capacidades de supervisión y orientación que mejoran la productividad de los operadores.

Diferenciadores

  • Flexible. El firmware integrado puede adaptarse TARS-IMU al vehículo específico y a la aplicación específica.
  • Duradero. Con sellado de primera línea (IP67, IP69K) TARS-IMU, está reforzado para resistir aplicaciones duras o pesadas
  • Conveniente. TARS-IMU se puede preconfigurar en la fábrica de Honeywell para una instalación inmediata lista para usar, o se puede entregar con firmware personalizable que permite a los fabricantes usar un solo número de pieza en vehículos y aplicaciones

  • Control del equipo
  • Seguimiento de varillaje
  • Monitorización del trabajo
  • Control asistido por el operador
  • Rendimiento y control de salida
  • Posición lineal
  • Control de cubeta
  • Control de estabilidad del vehículo
Autor del artículo: Bertrand Lombardo

Bertrand Lombardo, director de ventas de detección e Internet de las Cosas de Honeywell para EMEA

Bertrand Lombardo es el director de ventas de detección e Internet de las Cosas de Honeywell para EMEA