¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El módulo generador de imágenes 2D compacto Serie CM proporciona una solución autónoma de escaneo de códigos de barra 1D y 2D, ya sea en la decodificación de pantallas de teléfonos móviles o sobre papel. Ofrece muchísimas características exclusivas que simplifican su instalación (p. ej., compatibilidad con conexiones de cables y más opciones de montaje) y rendimiento mejorado (p. ej., opciones de óptica de ángulo amplio y megapíxeles, más opciones de orientadores y sistemas de iluminación no láser, mejor tiempo de escaneo y mayor contraste de impresión, y un rango más amplio de temperatura operativa). Su diseño exclusivo simplifica la instalación y la implementación en una amplia variedad de aplicaciones de puestos de servicio.

Características

  • Tamaño compacto: el conector del cable amplía el lateral del dispositivo en lugar de la parte trasera, lo cual reduce la profundidad y simplifica la integración.
  • Durabilidad mejorada: la abrazadera deslizante mantiene el cable micro USB del cliente asegurado en su lugar para que no se desconecte fácilmente.
  • Simplifica la integración: sus diez orificios de montaje, diseño integral, tamaño compacto, compatibilidad del conector y abrazadera deslizante agilizan la integración.
  • Mejora el rendimiento: opción de iluminación LED rojo o blanco. Seleccione la iluminación blanca para agilizar la decodificación de códigos de barra de color y para aplicaciones orientadas al cliente.
  • Cuatro opciones de ópticas: seleccione el rendimiento que su aplicación requiere: estándar o mejorada (rango estándar), o especializada (megapíxel o ángulo amplio).
  • Resiste temperaturas extremas: La tecnología de grado industrial le permite al módulo generador de imágenes tolerar temperaturas desde -30 °C a 60 °C [-22 °F a 140 °F].

Aplicaciones

  • Equipos analíticos y de diagnóstico médico
  • Puestos de control de acceso ferroviarios, aeroportuarios, en centros turísticos, eventos, estacionamientos de vehículos y controles fronterizos
  • Terminales de loterías/verificadores de tickets
  • Máquinas de votación electrónica
  • Equipos de autopago en puntos de ventas minoristas
  • Casilleros inteligentes
  • Cajeros automáticos (ATM) en bancos
  • Validadores de tickets de vehículos utilizados en autobuses, metro o trenes
Módulos generadores de imágenes 2D de la Serie CM - Honeywell


Documentos