¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Ahora puede añadir imágenes 2D de alto rendimiento incluso en los dispositivos más pequeños, tales como escáneres miniatura, de mano, smartphones e incluso dispositivos portátiles. Simplemente combine el tablero decodificador mini DB con el motor de imágenes de área ultra delgado N6600 (orientador LED) o el N6603 (orientador láser). Es la manera más fácil de incorporar una completa solución de imágenes 2D en un espacio excepcionalmente pequeño, y disfrutar de una mayor flexibilidad del diseño e integración como nunca antes.

El mini DB es compatible con la interfaz paralela del N660X (30 pines). Para la interfaz principal, hemos combinado de manera creativa tres tipos de conexiones principales:

  • Tablero a tablero (B2B): permite una instalación a presión al tablero principal con tornillos de fijación adicionales. Esta solución “sin cables” no necesita ni cable flexible ni conector adicionales, y a la vez ofrece un espacio más compacto.
  • Cable flexible (12 pines): para diseños en los que la conexión principal debe montar el tablero decodificador separado del tablero principal.
  • RS232 y USB: las versiones del conector B2B y del conector flexible de 12 pines son compatibles con señales RS232 y USB. La opción de cable flexible es compatible con otros motores de escaneo de Honeywell, tales como el N568X y el N431X.

El mini DB incluye nuestra última librería de decodificación para un rendimiento optimizado. Además, se beneficiará de la compatibilidad más completa en simbología de códigos de barra, de una tolerancia al movimiento inigualable y de un escaneo dinámico de todo tipo de códigos de barra, incluso aquellos impresos en baja calidad, o de la lectura directa de las pantallas de smartphones.

Características

  • 60% más pequeño que los tableros decodificadores de la generación anterior: ahorra espacio sin sacrificar el rendimiento.
  • Tecnología avanzada de imágenes: brinda completa compatibilidad en simbología, excelente tolerancia al movimiento, lectura desde teléfonos móviles, e incluso lee códigos de barra dañados.
  • Compatible con múltiples interfaces: incluye conexiones B2B (tablero a tablero) y de cable flexible con opciones de RS232 y USB.
  • Optimizado para motores de escaneo ultra delgados de Honeywell: incluidos, el N6600 (orientador LED), el N6603 (orientador láser) y la Serie N5600.
  • Puede personalizarlo con la arquitectura de sistema abierto TotalFreedom: desarrollo de complementos de software para la implementación de características personalizadas con valor agregado, como EasyDL™ de Honeywell.
  • Actualizable mediante memoria flash: garantiza innovación y compatibilidad continuas.

Aplicaciones

Diseñado para dispositivos muy pequeños, como:

  • Escáneres de mano miniatura
  • Smartphones elegantes y consumerizados
  • Dispositivos portátiles
Tablero decodificador 2D mini DB - Honeywell


Documentos