¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Un motor de escaneo de primer nivel, de calidad superior y de alta resolución está ahora disponible mediante la Serie N8600 de motores de alta resolución, tamaño miniatura y con tecnología de imágenes de campo. El motor de la Serie N8600 integra una tecnología de cámara de alta densidad con nuestra plataforma de imágenes Adaptus 6.0 para aplicaciones que requieran el escaneo de un solo código de barras o varios códigos de barras de alta densidad.

La Serie N8600 ofrece una solución de imágenes superiores y de alta resolución gracias a sus sensores de semiconductores complementarios de óxido metálico (CMOS) incrustados con hasta cinco millones de píxeles en su interior. Este sistema de decodificación y generación de imágenes completamente integrado permite a los integradores beneficiarse tanto de un rendimiento excelente del sistema como de un encapsulado cómodo y de bajo perfil.

La Serie N8600 continúa ampliando el uso de nuestra valorada plataforma de imágenes, Adaptus 6.0. Esta plataforma ofrece los más altos estándares de rendimiento de lectura de códigos de barras y fuente OCR con una velocidad y precisión inigualables. Y Adaptus 6.0 lidera la industria por su capacidad de decodificar códigos de barras difíciles de leer.

Gracias al diseño sólido y duradero de su motor IP6x, los motores de la Serie N8600 operan en los ambientes más hostiles. Con el respaldo de un equipo de soporte experto para OEM en cuanto a la integración, y una calidad y confiabilidad comprobadas, la Serie N8600 ofrece un increíble valor a los integradores OEM y a sus clientes porque proporciona una solución de captura de datos de primer nivel, reduce la inversión en desarrollo y disminuye los costos totales de propiedad.

Características

  • Escaneos superiores de alta densidad: con una alta resolución y un sensor de 5 megapíxeles, la versión WA puede capturar detalles más pequeños con códigos de barras de 2,5 mil (1D) y 5 mil (2D); ofrece la mejor resolución HD sin sacrificar el rendimiento de la profundidad de campo en etiquetas estándares de la industria (EAN-13/100% UPC).
  • Introducción al mercado más rápida: un sistema de decodificación, una óptica completamente integrada en el sistema y un encapsulado de perfil bajo facilitan su diseño.
  • Tamaño pequeño pero duradero: el generador de imágenes cuenta con un índice de fallas más bajo, lo que se traduce en un menor mantenimiento en la vida útil del producto para el usuario final.

Aplicaciones

Diseñado para clientes que deben escanear códigos de barras de alta densidad individuales o múltiples, como por ejemplo, farmacias, sector de automatización industrial y bancos.

Motores de escaneo 2D Serie  - Honeywell